피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 24B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_24b_3.prj},{NB=103420022},{Z=22},{DE=282.5},{DP=267.73},{CNSORDERNO=103420022},{DM=160},{DMX=160.0},{D3=40},{A=150},{KG=47.25},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103420008
8
113.0
99.55
103420008
58
25
140
4.00
120.3
23.6
4
38
103420009
9
125.0
111.40
103420009
70
25
140
5.62
120.3
23.6
4
38
103420010
10
137.0
123.29
103420010
80
25
140
7.45
120.3
23.6
4
38
103420011
11
149.0
135.21
103420011
90
30
150
9.73
120.3
23.6
4
38
103420012
12
161.0
147.22
103420012
102
30
150
12.24
120.3
23.6
4
38
103420013
13
173.0
159.18
103420013
114
30
150
15.02
120.3
23.6
4
38
103420014
14
185.0
171.22
103420014
128
30
150
18.16
120.3
23.6
4
38
103420015
15
197.0
183.26
103420015
132
30
150
21.09
120.3
23.6
4
38
103420016
16
209.0
195.30
103420016
136
30
150
24.25
120.3
23.6
4
38
103420017
17
221.0
207.34
103420017
136
30
150
27.42
120.3
23.6
4
38
103420018
18
233.0
219.42
103420018
160
30
150
32.12
120.3
23.6
4
38
103420019
19
245.5
231.49
103420019
160
30
150
35.74
120.3
23.6
4
38
103420020
20
257.5
243.57
103420020
160
30
150
39.57
120.3
23.6
4
38
103420021
21
270.5
255.65
103420021
160
40
150
42.98
120.3
23.6
4
38
103420022
22
282.5
267.73
103420022
160
40
150
47.25
120.3
23.6
4
38
103420023
23
294.5
279.80
103420023
160
40
150
51.74
120.3
23.6
4
38
103420024
24
307.0
291.88
103420024
160
40
150
56.44
120.3
23.6
4
38
103420025
25
319.0
304.00
103420025
160
40
150
61.37
120.3
23.6
4
38
103420026
26
331.0
316.08
103420026
*160
40
150
66.52
120.3
23.6
4
38
103420027
27
343.0
328.19
103420027
*160
40
150
71.88
120.3
23.6
4
38
103420028
28
355.0
340.27
103420028
*160
40
150
77.46
120.3
23.6
4
38
103420030
30
379.5
364.50
103420030
*160
40
150
89.28
120.3
23.6
4
38
103420032
32
403.5
388.69
103420032
*160
40
150
101.97
120.3
23.6
4
38
103420035
35
440.0
425.04
103420035
*160
40
150
122.64
120.3
23.6
4
38
103420038
38
476.5
461.39
103420038
*160
40
150
145.28
120.3
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Triplex sprockets 32B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 28B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Trilex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex plate wheels 24B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 24B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
Triplex roller chains - Triplex roller chains according to ISO 606 (Europea...
Wippermann
10.12.2018
Triplex sprockets 28B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 10B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex connecting link for ISO chain Bea - Connecting link and offset link...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex offset links for ISO chain Bea - Connecting link and offset link fo...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
20B-3 (31,75 x 19,56 mm) - Sprockets for triplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
Simplex sprockets 24B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 10B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성