피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 12B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_12b_3.prj},{NB=103360026},{Z=26},{DE=166.2},{DP=158.04},{CNSORDERNO=103360026},{DM=120},{DMX=120.0},{D3=20},{A=70},{KG=8.21},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103360008
8
58.0
49.78
103360008
31
16
65
0.45
49.8
10.8
2
19
103360009
9
63.9
55.70
103360009
37
16
65
0.64
49.8
10.8
2
19
103360010
10
69.8
61.64
103360010
42
16
65
0.86
49.8
10.8
2
19
103360011
11
75.8
67.61
103360011
47
20
70
1.09
49.8
10.8
2
19
103360012
12
81.8
73.60
103360012
53
20
70
1.39
49.8
10.8
2
19
103360013
13
87.8
79.59
103360013
59
20
70
1.72
49.8
10.8
2
19
103360014
14
93.8
85.61
103360014
65
20
70
2.08
49.8
10.8
2
19
103360015
15
99.8
91.63
103360015
71
20
70
2.47
49.8
10.8
2
19
103360016
16
105.8
97.65
103360016
77
20
70
2.89
49.8
10.8
2
19
103360017
17
111.9
103.67
103360017
83
20
70
3.34
49.8
10.8
2
19
103360018
18
117.9
109.71
103360018
89
20
70
3.83
49.8
10.8
2
19
103360019
19
123.9
115.75
103360019
95
20
70
4.35
49.8
10.8
2
19
103360020
20
130.0
121.78
103360020
100
20
70
4.87
49.8
10.8
2
19
103360021
21
136.0
127.82
103360021
100
20
70
5.20
49.8
10.8
2
19
103360022
22
142.0
133.86
103360022
100
20
70
5.65
49.8
10.8
2
19
103360023
23
148.1
139.90
103360023
110
20
70
6.38
49.8
10.8
2
19
103360024
24
154.1
145.94
103360024
110
20
70
6.87
49.8
10.8
2
19
103360025
25
160.2
152.00
103360025
120
20
70
7.77
49.8
10.8
2
19
103360026
26
166.2
158.04
103360026
120
20
70
8.21
49.8
10.8
2
19
103360027
27
172.3
164.09
103360027
120
20
70
8.77
49.8
10.8
2
19
103360028
28
178.3
170.13
103360028
120
20
70
9.35
49.8
10.8
2
19
103360029
29
184.4
176.19
103360029
120
20
70
9.96
49.8
10.8
2
19
103360030
30
190.4
182.25
103360030
120
20
70
10.59
49.8
10.8
2
19
103360031
31
196.5
188.31
103360031
130
25
70
11.55
49.8
10.8
2
19
103360032
32
202.5
194.35
103360032
130
25
70
12.22
49.8
10.8
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Duplex sprockets 12B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex plate wheels 12B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 16B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
System Bea 08B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 06B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 10B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Trilex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 60...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex plate wheels 16B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - IS...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex sprockets 28B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Triplex roller chains - Triplex roller chains according to ISO 606 (Europea...
Wippermann
10.12.2018
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 16B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성