피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Piktogrammleuchte - SNP 7120
INOTEC Sicherheitstechnik
piktogrammleuchten
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/piktogrammleuchten/snp_7120.prj},{NB=102045010_7x20 PU_(300)},{CNSORDERNO=102045010_7x20 PU},{A5=4},{A6=12},{A26=25},{A36=1},{A38=320},{A39=12},{A41C=3.70},{A55=0},{V=1},{A1=SNP 7120 LED J/SV},{A2=Wandmontage},{A3=/},{A4=I},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A9=/},{A10=/},{A11=/},{A12=BIM-stp_SNP_7120.stp},{A13=SPEC_DE_102045010_SNP 7120___LED J/SV},{A14=/},{A15=6 A / 98 µs},{A16=/},{A17=DATA_SNP_7120_LED_JSV},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|ME|EN|CZ},{A21=@IMID:Object:product5204357844774},{A22=LED J/SV},{A23=-15...+40},{A24=SNP 7120 LED J/SV},{A25=LED J/SV},{A27=@IMID:Object:product32866540475},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
A1
Kurztext
ⁿ/ₐ
A2
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
A8
Schutzart
ⁿ/ₐ
A15
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
A22
Elektrische Ausführung
ⁿ/ₐ
A23
Zulässiger Temperaturbereich
[°C]
A39
Nennstrom DC
[mA]
A40
Nennstrom AC
[mA]
A41
Scheinleistung
[VA]
A41C
Scheinleistung
[VA]
A42
Wirkleistung
[W]
A46
Leuchtmittel
ⁿ/ₐ
A52
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
A56
Eingangsspannung
[V]
KEY
Schlüsselwörter
ⁿ/ₐ
101961144
101961144
SNP 7120 FLD 230V
-
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PRO
101961144_7x20 PRO
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PLO
101961144_7x20 PLO
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PRU
101961144_7x20 PRU
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PLU
101961144_7x20 PLU
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PO
101961144_7x20 PO
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PR
101961144_7x20 PR
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PL
101961144_7x20 PL
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101961144_7x20 PU
101961144_7x20 PU
SNP 7120 FLD 230V
Wandmontage
IP40
/
FLD 230V
-15...+40
10
21
4.8
4.80
2.2
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225
101959225
SNP 7120 LED 24V
-
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PRO
101959225_7x20 PRO
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PLO
101959225_7x20 PLO
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PRU
101959225_7x20 PRU
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PLU
101959225_7x20 PLU
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PO
101959225_7x20 PO
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PR
101959225_7x20 PR
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PL
101959225_7x20 PL
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
101959225_7x20 PU
101959225_7x20 PU
SNP 7120 LED 24V
Wandmontage
IP40
/
LED 24V
-15...+40
70
/
/
0.00
/
LED-Modul
III
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010
102045010
SNP 7120 LED J/SV
-
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PRO
102045010_7x20 PRO
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PLO
102045010_7x20 PLO
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PRU
102045010_7x20 PRU
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PLU
102045010_7x20 PLU
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PO
102045010_7x20 PO
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
102045010_7x20 PR
102045010_7x20 PR
SNP 7120 LED J/SV
Wandmontage
IP40
6 A / 98 µs
LED J/SV
-15...+40
12
16
3.7
3.70
2.7
LED-Modul
I
230
Downlights & Piktogrammle...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Piktogrammleuchte - SNP 7220
INOTEC Sicherheitstechnik
12.03.2024
85300-10 - Steuerungen für Hubsäulen
norelem
30.05.2024
Zahnriemengetriebe - OSP-E...S*
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
MultiControl II quadro - Zubehör
RK Rose+Krieger
08.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성