피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 05B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_05b_1.prj},{NB=101308026},{Z=26},{DE=69.7},{DP=66.37},{CNSORDERNO=101308026},{DM=40},{DMX=40.0},{D1=10},{A=16},{KG=0.19},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101308008
8
23.4
20.90
101308008
13
6
12
0.01
2.8
0.8
8
101308009
9
25.9
23.39
101308009
15
6
12
0.02
2.8
0.8
8
101308010
10
28.4
25.89
101308010
17
6
12
0.02
2.8
0.8
8
101308011
11
31.0
28.39
101308011
18
7
13
0.03
2.8
0.8
8
101308012
12
33.7
30.91
101308012
20
7
13
0.04
2.8
0.8
8
101308013
13
36.7
33.42
101308013
23
7
13
0.05
2.8
0.8
8
101308014
14
39.2
35.95
101308014
25
7
13
0.05
2.8
0.8
8
101308015
15
41.7
38.48
101308015
28
7
13
0.07
2.8
0.8
8
101308016
16
44.2
41.01
101308016
30
8
14
0.08
2.8
0.8
8
101308017
17
46.7
43.53
101308017
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
101308018
18
49.2
46.07
101308018
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
101308019
19
51.7
48.61
101308019
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
101308020
20
54.2
51.14
101308020
30
8
14
0.10
2.8
0.8
8
101308021
21
57.2
53.67
101308021
35
8
14
0.12
2.8
0.8
8
101308022
22
59.4
56.21
101308022
35
8
14
0.13
2.8
0.8
8
101308023
23
62.2
58.75
101308023
35
8
14
0.13
2.8
0.8
8
101308024
24
64.7
61.29
101308024
35
8
14
0.14
2.8
0.8
8
101308025
25
67.2
63.83
101308025
35
8
14
0.15
2.8
0.8
8
101308026
26
69.7
66.37
101308026
40
10
16
0.19
2.8
0.8
8
101308027
27
72.3
68.91
101308027
40
10
16
0.20
2.8
0.8
8
101308028
28
74.7
71.45
101308028
40
10
16
0.20
2.8
0.8
8
101308029
29
77.2
73.99
101308029
40
10
16
0.21
2.8
0.8
8
101308030
30
80.2
76.53
101308030
40
10
16
0.22
2.8
0.8
8
101308031
31
82.7
79.08
101308031
40
12
16
0.22
2.8
0.8
8
101308032
32
85.2
81.61
101308032
40
12
16
0.22
2.8
0.8
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex sprockets ASA 25 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 05B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 06B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets P.6 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 16B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 12B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Duplex sprockets 10B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 24B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 081-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets P.5 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Simplex sprockets 32B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성