품질보증 정보
카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Swivel-foot spidle assembly and 2 hex nuts - Swivel-foot spidle
Speedyblock
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/accessori/puntale_testa_snodata_2_dadi.prj},{NB=50121},{CODICE=AU521},{MODELLO=50121},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{A=46},{BX=10.0},{B=10},{D=M6},{F=16},{L=1.0},{H=1.60},{NDM=6},{SW=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
10120
AU120
10120
-
36
9,5
M5
14
0.8
1.25
50120
AU520
50120
Stainless steel
36
9,5
M5
14
0.8
1.25
10121
AU121
10121
-
46
10
M6
16
1.0
1.60
50121
AU521
50121
Stainless steel
46
10
M6
16
1.0
1.60
10122
AU122
10122
-
65
12
M8
18
1.2
2.00
50122
AU522
50122
Stainless steel
65
12
M8
18
1.2
2.00
10123
AU123
10123
-
75
14
M10
20
1.6
2.40
10124
AU124
10124
-
85
16
M12
24
2.0
2.80
10125
AU125
10125
-
125
16
M12
24
2.0
2.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성