피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
101 - Electromagnetic Clutch, Standard clutch, 5-320Nm, DC24V, d1= 12-60mm
Miki Pulley Group
Electromagnetic Clutch
Standard clutch
101 Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/electromagnetic20clutch/standard20clutch/10120model/101.prj},{NB=101-12-11G 24V R30DIN A30JIS},{PREVIEW=../../../_pool_/c6/db/101_3.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=101-12-11G 24V R30DIN A30JIS},{D=133},{D1=30},{D2=30},{RT=40},{L=70,5},{RPM=4000},{KG=3,05},{KWTL=NEW JIS (H9) (JIS B 1301)},{KWTR=OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)},{V=DC24},{W=25},{HRC=B (130°C)},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=241},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/101_13G-15G-11G_datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
D2
bore diameter d2
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
KG
Weight
[kg]
KWTL
keyway tolerance classification d1
ⁿ/ₐ
KWTR
keyway tolerance classification d2
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
W
Wattage
[W]
HRC
Heat resitance class
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
101-06-11G 24V R12DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12DIN A12...
67,5
12
12
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12DIN A12...
67,5
12
12
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12DIN A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12DIN A15...
67,5
12
15
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12DIN A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12DIN A15...
67,5
12
15
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12JIS A12...
67,5
12
12
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12JIS A12...
67,5
12
12
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12JIS A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12JIS A15...
67,5
12
15
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R12JIS A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R12JIS A15...
67,5
12
15
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15DIN A12...
67,5
15
12
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15DIN A12...
67,5
15
12
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15DIN A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15DIN A15...
67,5
15
15
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15DIN A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15DIN A15...
67,5
15
15
5
43
8000
0,5
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15JIS A12...
67,5
15
12
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15JIS A12...
67,5
15
12
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15JIS A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15JIS A15...
67,5
15
15
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-11G 24V R15JIS A15...
Miki Pulley Group
101-06-11G 24V R15JIS A15...
67,5
15
15
5
43
8000
0,5
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-13G 24V 12DIN
Miki Pulley Group
101-06-13G 24V 12DIN
67,5
12
5
28
8000
0,46
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-13G 24V 12JIS
Miki Pulley Group
101-06-13G 24V 12JIS
67,5
12
5
28
8000
0,46
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-13G 24V 15DIN
Miki Pulley Group
101-06-13G 24V 15DIN
67,5
15
5
28
8000
0,46
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-13G 24V 15JIS
Miki Pulley Group
101-06-13G 24V 15JIS
67,5
15
5
28
8000
0,46
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-15G 24V R12DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-15G 24V R12DIN A12...
67,5
12
12
5
51,5
8000
0,66
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-15G 24V R12DIN A12...
Miki Pulley Group
101-06-15G 24V R12DIN A12...
67,5
12
12
5
51,5
8000
0,66
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-15G 24V R12JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-15G 24V R12JIS A12...
67,5
12
12
5
51,5
8000
0,66
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-06-15G 24V R12JIS A12...
Miki Pulley Group
101-06-15G 24V R12JIS A12...
67,5
12
12
5
51,5
8000
0,66
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS...
DC24
11
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
101-08-11G 24V R15DIN A15...
Miki Pulley Group
101-08-11G 24V R15DIN A15...
85
15
15
10
51
6000
0,91
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
15
B (130°C)
Yes
Yes
8505 2000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CS - Electromagnetic Clutch, Standard clutch, 5-320Nm, DC24V, d1= 12-50mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
111 - Electromagnetic Brake, Standard Brakes, 5-320Nm, DC24V, d1= 12-60mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
102 - Electromagnetic Clutch, Micro Clutch, 0,4-2,4Nm, DC24V, d1= 5-15mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Slip clutch hub - Hatorq®-Rutschnaben-Kupplungen
Ketten Fuchs
26.11.2013
7-225 - Screw-on Hinge,stainless steel AISI 316 Ti (1.4571)
Dirak
15.12.2023
BXW - Safty Brakes, 0,12-5,2Nm, DC12V-180V, d1= 5-16mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
SUS50B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FMC10 - Electromagnetic Clutch
WMBerg
06.06.2023
K1346 - Single leaf hinges adjustable, stainless steel
KIPP
01.07.2024
HTDN - Flanged Nuts
Misumi
28.07.2021
HTDSN, HTDLSN - Pre-Assembly Conductive Nuts & Bolts
Misumi
28.07.2021
HFSP8-4080, GFSP8-4080 - HFS8 Series -Aluminum Extrusion with Milled Surfac...
Misumi
28.06.2024
NEFS8-4080, NEFSB8-4080, NEFSY8-4080, EFS8-4080, EFSB8-4080, HFS8-4080, HFS...
Misumi
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성