피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS PD DALI M - Indoor Pendelleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Pendant lights
Powered by
CAD모델 선택
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/pendant_lights/numinos_pd_dali_m.prj},{NB=1004540(300)},{ON=1004540},{RT=1},{WR=5},{RAS=500},{CUI=0.5},{WEWA=20},{INCU=35},{ICTIM=2},{OLOLM=1880},{LTH=50000},{PRLE=18.5},{PRWI=8.5},{PRHE=8.5},{PRDI=8.5},{PELE=250},{PALE=31.5},{PAWI=13.5},{PAHE=14.0},{NEWE=1.141},{BRWE=1.394},{DIMM=1},{VAWAT=20.1},{VALUOU=1880},{VALUPW=94.00},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=60},{UGRSPC=22},{PRVO=5953.50},{PAVO=5953.50},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163246903},{AKSCODE=01010401},{CATEGORY=Indoor Pendelleuchte LED},{PN=NUMINOS M},{TITLE=TITLE1004540},{LONGTEXT=LT1004540},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{ACSKU=1006168},{ACEAN=4024163262521},{COLOR1=schwarz},{COLOR2=schwarz},{LOD=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PELE
Paketlänge
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1004530
1004530
4024163246804
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004530
LT1004530
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1925
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.0
14.0
1.130
1.384
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1925
96.25
2700
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5733.00
5733.00
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004531
1004531
4024163246811
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004531
LT1004531
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1935
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.0
15.0
1.247
1.385
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1935
96.75
2700
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
6045.00
6045.00
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004532
1004532
4024163246828
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004532
LT1004532
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1885
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.0
13.0
1.144
1.390
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1885
94.25
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5239.00
5239.00
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004534
1004534
4024163246842
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004534
LT1004534
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1925
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1925
96.25
2700
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004535
1004535
4024163246859
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004535
LT1004535
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1935
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1935
96.75
2700
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004536
1004536
4024163246866
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004536
LT1004536
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1885
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.110
1.355
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1885
94.25
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004538
1004538
4024163246880
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004538
LT1004538
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1955
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1955
97.75
3000
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004539
1004539
4024163246897
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004539
LT1004539
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1970
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.138
1.387
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1970
98.50
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004540
1004540
4024163246903
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004540
LT1004540
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1880
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.141
1.394
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1880
94.00
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004542
1004542
4024163246927
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004542
LT1004542
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1955
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1955
97.75
3000
90
24
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004543
1004543
4024163246934
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004543
LT1004543
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1970
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.164
1.420
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1970
98.50
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004544
1004544
4024163246941
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004544
LT1004544
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
1880
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.143
1.388
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
1880
94.00
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004546
1004546
4024163246965
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004546
LT1004546
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2125
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2125
106.25
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004547
1004547
4024163246972
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004547
LT1004547
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2120
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.0
13.5
1.139
1.393
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2120
106.00
4000
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5528.25
5528.25
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004548
1004548
4024163246989
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004548
LT1004548
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
schwarz
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2060
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
0.0
1.146
1.398
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2060
103.00
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
0.00
0.00
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004550
1004550
4024163247009
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004550
LT1004550
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2125
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2125
106.25
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004551
1004551
4024163247016
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004551
LT1004551
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2120
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.5
13.5
14.0
1.103
1.347
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2120
106.00
4000
90
36
16
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5953.50
5953.50
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
1004552
1004552
4024163247023
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
NUMINOS M
TITLE1004552
LT1004552
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
1006168
4024163262521
weiß
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
500
0.5
20
Enthält Lichtquellen von ...
35
2
2060
50000
18.5
8.5
8.5
8.5
250
31.0
13.5
13.1
1.080
1.156
I
-
1
DALI
-
Aufbau
Decke,Decke mit Zubehör
20.1
2060
103.00
4000
90
60
25
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
5482.35
5482.35
SUB_MOD_NUMINOS_PD_M
2.5
Nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MEDO RING 60 - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
MEDO RING 60 DALI - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
MEDO RING 90 - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성