피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Flange for roof head - HoKa Flange for roof head
Funken
Ventilation fittings
Roofhead
Powered by
CAD모델 선택
{funken/hoka/dachaufsatz/flansch_fuer_dachaufsatz.prj},{NB=Flansch fur Dachaufsatz PE, Innendurchmesser = 600 - 10000788(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10000788},{CNSPRICE=207.90},{CNSMASSEXACT=0},{DA=600},{L1=80},{LK=660},{D1=596},{D2=710},{X=24},{S=12},{H1=250.000},{H2=400.000},{A1=900.000},{SA=10.000},{DR1=600.000},{DR2=800.000},{DRH=175.000},{DRS=5.000},{MCODE=2.das:0600.02},{ART=HoKa PE Flansch für Dachaufsatz Ø 600 mm},{ARTE=HoKa PE flange for roof head Ø 600 mm},{ARTF=HoKa PE bride pour elément de toiture Ø 600 mm},{CNSMAT=PE},{FAR=schwarz},{INFO=Info text},{INFO1=pe},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
LK
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
X
Number of holes
ⁿ/ₐ
S
Wall thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
10003477
10003477
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
110
30
150
106
170
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10004825
10004825
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
125
30
165
122
185
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10004828
10004828
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
140
30
175
136
200
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10005165
10005165
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
160
30
200
156
230
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10005207
10005207
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
180
30
220
176
250
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10016001
10016001
HoKa PVC flanges for roof...
PVC
RAL 7011
200
30
240
196
270
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10008087
10008087
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
225
30
265
222
295
8
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10011914
10011914
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
250
30
290
246
320
12
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10006017
10006017
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
280
30
325
275
355
12
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10006359
10006359
HoKa PVC flanges for roof...
PVC
RAL 7011
315
30
350
310
395
12
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10006361
10006361
HoKa PVC flanges for roof...
PVC
RAL 7011
355
30
400
349
435
12
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10009744
10009744
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
400
30
445
393
475
16
10
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10002055
10002055
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
450
60
510
446
560
16
12
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10002056
10002056
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
500
60
560
496
610
20
12
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10009922
10009922
HoKa PVC flange for roof ...
PVC
RAL 7011
600
80
660
596
710
24
12
HOKA PVC flange for roof ...
The specified dimensions ...
10014726
10014726
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
110
30
150
106
170
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015058
10015058
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
125
30
165
122
185
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015061
10015061
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
140
30
175
136
200
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015359
10015359
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
160
30
200
156
230
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015362
10015362
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
180
30
220
176
250
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015691
10015691
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
200
30
240
196
270
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015693
10015693
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
225
30
265
222
295
8
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015974
10015974
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
250
30
290
246
320
12
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10015977
10015977
HoKa PE flange for roof h...
PE
black
280
30
325
275
355
12
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
10016194
10016194
HoKa PE flanges for roof ...
PE
black
315
30
350
310
395
12
10
HOKA PE flange for roof h...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Slot valve rectangular version - HoKa slot valve rectangular version
Hoka
02.01.2024
Inlet/Outlet grille LG-C - HoKa Inlet/Outlet grille made of PVC
Hoka
02.01.2024
Roof head 0° - HoKa Roof head 0°
Hoka
21.12.2023
Roof head 0° - HoKa Roof head 0°
Funken
02.01.2024
Connection stubs with loose flange drilled according to DIN 24154 R2 - Tran...
NORO
24.05.2023
Stacking frame - HoKa Stacking frame for inlet/outlet grille
Hoka
21.12.2023
Saddle 45° - HoKa Saddle 45° outlet
Hoka
21.12.2023
Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
Hoka
02.01.2024
Flange - HoKa Flange without sockets
Hoka
21.12.2023
Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
Hoka
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성