10-AS-2F-A (Inch) - 带快换管接头的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/10_as_2f_a_inch_asmtab.prj},{NB=10-AS2052F-07A()},{GUI=10-AS2052F-07A},{MODEL=10-AS2052F-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{OPTION=},{POS=},{ADAPTER=PMA-2052},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.20},{LA1MIN=39.60},{LA2MAX=10.10},{LA2MIN=8.50},{LA3=24.10},{DA1=26.7},{DA2=22.0},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{MASS1=12.1},{MASS2=2.70},{A=7.100},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{BW1=11.200},{L=13.2},{PPATH=10_as_2f_a_inch/assembly/10_as_2f_a_inch_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
LA1MAX
[mm]
LA1MIN
[mm]
LA2MAX
[mm]
LA2MIN
[mm]
LA3
[mm]
DA1
ø
[mm]
DA2
ø
[mm]
DA3
ø
[mm]
T
适用平板厚度
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002F-01A
10-AS1002F-01A
10-AS1002F-01A
(10) 洁净系列
1/8''
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
2.0
2.75
44.50
44.50
7.60
6.50
19.10
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
3.7
10-AS1002F-03A
10-AS1002F-03A
10-AS1002F-03A
(10) 洁净系列
5/32''
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
2.0
2.75
44.50
44.50
7.60
6.50
19.10
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
4.0
10-AS1002F-07A
10-AS1002F-07A
10-AS1002F-07A
(10) 洁净系列
1/4''
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.2
12.9
25.2
24.1
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
2.0
2.75
44.50
44.50
7.60
6.50
19.10
21.2
17.0
2.0
0.5~2.0
5.2
10-AS2002F-03A
10-AS2002F-03A
10-AS2002F-03A
(10) 洁净系列
5/32''
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.6
2.75
53.30
35.20
8.70
7.30
22.10
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
6.1
10-AS2002F-07A
10-AS2002F-07A
10-AS2002F-07A
(10) 洁净系列
1/4''
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.2
6.5
13.6
31.6
30.2
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
6.6
2.75
53.30
35.20
8.70
7.30
22.10
24.2
20.0
2.0
0.5~3.5
7.1
10-AS2052F-07A
10-AS2052F-07A
10-AS2052F-07A
(10) 洁净系列
1/4''
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.2
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
5.0
3.90
59.20
39.60
10.10
8.50
24.10
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
12.1
10-AS2052F-09A
10-AS2052F-09A
10-AS2052F-09A
(10) 洁净系列
5/16''
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
5.0
3.90
59.20
39.60
10.10
8.50
24.10
26.7
22.0
2.5
0.5~3.5
13.8
10-AS3002F-07A
10-AS3002F-07A
10-AS3002F-07A
(10) 洁净系列
1/4''
13.2
12.0
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
5.9
4.00
67.00
44.20
11.30
9.70
28.10
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
17.9
10-AS3002F-09A
10-AS3002F-09A
10-AS3002F-09A
(10) 洁净系列
5/16''
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
5.9
4.00
67.00
44.20
11.30
9.70
28.10
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
20.0
10-AS3002F-11A
10-AS3002F-11A
10-AS3002F-11A
(10) 洁净系列
3/8''
18.5
16.0
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
67.6
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
5.9
4.00
67.00
44.20
11.30
9.70
28.10
31.2
26.0
3.0
0.5~3.5
25.0
10-AS4002F-11A
10-AS4002F-11A
10-AS4002F-11A
(10) 洁净系列
3/8''
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
10.6
4.00
74.10
48.50
13.00
11.40
34.10
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
36.7
10-AS4002F-13A
10-AS4002F-13A
10-AS4002F-13A
(10) 洁净系列
1/2''
21.7
20.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
10.6
4.00
74.10
48.50
13.00
11.40
34.10
39.2
32.0
5.0
0.5~3.5
40.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_2_1FSG_G - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
31.05.2024
AS13_1FSG (Inch) - 带指示器的速度控制阀/万向型/不锈钢型
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2Q - 带快速供排气功能省空气速度控制阀/螺纹种类: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-2R - 带减压功能省空气速度控制阀/螺纹种类: R,NPT
SMC Corporation
31.05.2024
AS-FS - 带指示器的速度控制阀/直通型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FS - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
17.06.2024
AS-FS (Inch) - 带指示器的速度控制阀(英寸)/直通型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1_U - 带快换接头速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F_UNI - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
AS13_1FS - 带指示器的速度控制阀/万向型(密封剂密封)
SMC Corporation
31.05.2024
AS_3_1F_A - 带快换接头的速度控制阀: 弯头型/万向型
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1F-A (英寸) - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1F_UNI(英寸) - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表