피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
Type 3M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
Metal Products
Timing Belt Pulleys
ZRS HTD pulleys for cylindrical bores
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/zahnscheiben/zrs_htd_fuer_zyl_bohrung/3m.prj},{NB=10 3M 6},{BEZ=10 3M 6},{ANR=1505727},{GTIN=4014486228267},{ZAE=10},{AUSFNR=1F},{ABSN=2},{TBS=0.5},{PD=9.55},{PDHELP=9.55},{OD=8.79},{ODHELP=8.79},{FD=13},{F=7.2},{K=0},{L=14.5},{M=7.3},{N=13.0},{J=0},{D=0},{DBMAX=3},{AUSF=Vollscheibe},{MATERIAL=Aluminium 6082 T6},{MATBS=Stahl / Aluminium 6082 T6},{GEWICHT=-},{OF= - },{WG=Ungewuchtet},{QS=nach ISO 254},{HT=1.10},{ORDER=1},{HTD=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
ZAE
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
AUSFNR
Type ID
ⁿ/ₐ
ABSN
Number of Flanges
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
FD
Flange Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
D
Pilot Bore
[mm]
DBMAX
max. Bore Diameter
[mm]
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATBS
Material Flange
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
OF
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
WG
Balancing Grade
ⁿ/ₐ
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
10 3M 6
10 3M 6
1505727
4014486228267
10
1F
2
9.55
8.79
13
7.2
0
14.5
7.3
13.0
0
0
3
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
12 3M 6
12 3M 6
1658606
4014486228298
12
1F
2
11.46
10.70
15
7.2
0
14.5
7.3
15.0
0
0
5
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
14 3M 6
14 3M 6
1639473
4014486228328
14
1F
2
13.37
12.61
16
7.2
0
14.5
7.3
16.0
0
0
6
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
15 3M 6
15 3M 6
1601507
4014486228359
15
1F
2
14.32
13.56
18
7.2
0
14.5
7.3
17.5
0
0
6
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
16 3M 6
16 3M 6
1762741
4014486228380
16
6F
2
15.28
14.52
18
9.8
0
17.5
7.7
10.0
0
0
7
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
18 3M 6
18 3M 6
1705327
4014486228410
18
6F
2
17.19
16.43
20
9.8
0
17.5
7.7
11.0
0
0
8
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
20 3M 6
20 3M 6
1576528
4014486228441
20
6F
2
19.10
18.34
23
9.8
0
17.5
7.7
13.0
0
0
9
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
21 3M 6
21 3M 6
1665570
4014486228472
21
6F
2
20.05
19.29
25
9.8
0
17.5
7.7
13.0
0
0
9
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
22 3M 6
22 3M 6
1768489
4014486228502
22
6F
2
21.01
20.25
25
9.8
0
17.5
7.7
13.0
0
0
9
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
24 3M 6
24 3M 6
1515077
4014486228533
24
6F
2
22.92
22.16
25
9.8
0
17.5
7.7
13.0
0
0
9
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
26 3M 6
26 3M 6
1761620
4014486228564
26
6F
2
24.83
24.07
28
9.8
0
17.5
7.7
16.0
0
0
11
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
28 3M 6
28 3M 6
1740104
4014486228595
28
6F
2
26.74
25.98
32
9.8
0
17.5
7.7
18.0
0
0
12
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
30 3M 6
30 3M 6
1782423
4014486228625
30
6F
2
28.65
27.89
32
9.8
0
17.5
7.7
20.0
0
0
14
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
32 3M 6
32 3M 6
1505785
4014486228656
32
6F
2
30.56
29.80
36
9.8
0
17.5
7.7
22.0
0
0
15
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
36 3M 6
36 3M 6
1660964
4014486228687
36
6F
2
34.38
33.62
39
10.3
0
18.0
7.7
26.0
0
0
16
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
40 3M 6
40 3M 6
1561348
4014486228717
40
6F
2
38.20
37.44
42
10.3
0
18.0
7.7
28.0
0
0
18
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
44 3M 6
44 3M 6
1773369
4014486228748
44
6F
2
42.02
41.26
48
10.3
0
18.0
7.7
33.0
0
0
20
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
48 3M 6
48 3M 6
1960174
4014486228779
48
6
0
45.84
45.08
0
10.3
0
18.6
8.3
33.0
0
8
20
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
-
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
60 3M 6
60 3M 6
1514212
4014486228809
60
6
0
57.30
56.54
0
10.3
0
18.6
8.3
33.0
0
8
20
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
-
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
72 3M 6
72 3M 6
1738767
4014486228830
72
6
0
68.75
67.99
0
10.3
0
18.6
8.3
33.0
0
8
20
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
-
-
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
10 3M 9
10 3M 9
1539512
4014486228274
10
1F
2
9.55
8.79
13
10.2
0
17.5
7.3
13.0
0
0
3
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
0.01
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
12 3M 9
12 3M 9
1664254
4014486228304
12
1F
2
11.46
10.70
15
10.2
0
17.5
7.3
15.0
0
0
5
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
0.01
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
14 3M 9
14 3M 9
1575839
4014486228335
14
1F
2
13.37
12.61
16
10.2
0
17.5
7.3
16.0
0
0
6
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
0.01
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
15 3M 9
15 3M 9
1510222
4014486228366
15
1F
2
14.32
13.56
18
10.2
0
17.5
7.3
17.5
0
0
6
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel / Aluminum 6082 T6
0.01
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
16 3M 9
16 3M 9
1519839
4014486228397
16
6F
2
15.28
14.52
18
12.8
0
20.6
7.8
10.0
0
0
7
Solid pulley
Aluminum 6082 T6
Steel
0.01
-
Not Balanced
acc. to ISO 254
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type 5M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 8M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
08.08.2023
Type 8MDC - DC Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
Type 5M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
21.03.2024
Type AT5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
3M - Timing belts
Optibelt
21.03.2024
Type XL - Inch Timing Belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
ZRR-3M-BR09-AL - HTD Pulleys, Profile 3M, Timing Belt Width 9mm
MÄDLER
26.04.2024
Type 8M - HTD Pulleys for Taper-Bushings
Optibelt
20.11.2023
Type 14M - HTD-Pulleys for cylindrical bores
Optibelt
13.12.2023
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
HTD3M-09 - Toothed pulley - Aluminium - 3mm Pitch - Belt width 9mm
HPC
17.02.2022
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
Type L - Inch Timing Belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
13.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성