피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Machined Drive Sprocket - 63 Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
63 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/63_series/63_sprocket.prj},{NB=1-63-C-10-30},{PM=1},{SERIES=63},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=63 series Sideflex Safety Finger Chain, strong and durable. Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=10},{PD=82.20},{OD=82.5},{BORE=30},{TOP=71.85},{A=57.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AT
Apply to
ⁿ/ₐ
TN
Teeth No.
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
BORE
Bore
[mm]
1-63-C-8-20
1-63-C-8-20
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
8
66.31
66.6
20
1-63-C-8-25
1-63-C-8-25
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
8
66.31
66.6
25
1-63-C-9-20
1-63-C-9-20
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
9
74.26
74.6
20
1-63-C-9-25
1-63-C-9-25
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
9
74.26
74.6
25
1-63-C-9-30
1-63-C-9-30
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
9
74.26
74.6
30
1-63-C-9-35
1-63-C-9-35
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
9
74.26
74.6
35
1-63-C-10-20
1-63-C-10-20
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
10
82.20
82.5
20
1-63-C-10-25
1-63-C-10-25
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
10
82.20
82.5
25
1-63-C-10-30
1-63-C-10-30
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
10
82.20
82.5
30
1-63-C-10-35
1-63-C-10-35
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
10
82.20
82.5
35
1-63-C-11-20
1-63-C-11-20
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
11
90.16
90.5
20
1-63-C-11-25
1-63-C-11-25
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
11
90.16
90.5
25
1-63-C-11-30
1-63-C-11-30
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
11
90.16
90.5
30
1-63-C-11-35
1-63-C-11-35
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
11
90.16
90.5
35
1-63-C-16-25
1-63-C-16-25
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
16
130.20
130.7
25
1-63-C-16-30
1-63-C-16-30
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
16
130.20
130.7
30
1-63-C-16-35
1-63-C-16-35
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
16
130.20
130.7
35
1-63-C-16-40
1-63-C-16-40
Polyamide PA6, Machined, ...
63 series Sideflex Safety...
16
130.20
130.7
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Machined Drive Sprocket - 83/103 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Machined Drive Sprocket - 82.6 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Machined Drive Sprocket - 70 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Machined Drive Sprocket - 82.6-R150 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Machined Drive Sprocket - 810TAB Series
LILAI Chain
02.01.2024
63/83/103 Sideflex Chain With Carbon Steel Top - 63/83/103 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Side flex chain - 880TAB Series
LILAI Chain
02.01.2024
Small Radius Sideflex Chain - 880TAB-RT Series
LILAI Chain
02.01.2024
70B Sideflex Safety Finger Chain - 70 Series
LILAI Chain
02.01.2024
70-C Toothed chain turntable - 70 Series
LILAI Chain
02.01.2024
70 Flexible chain - 70 Series
LILAI Chain
02.01.2024
Side Flex Chain - 810TAB Series
LILAI Chain
02.01.2024
Sideflex Chain with Roller - 880TAB Series
LILAI Chain
02.01.2024
Sideflex Small Raduis Chain Drive Disk - 82.6-R150 Series
LILAI Chain
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성