피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Automotive Seals & Cavity Plugs
TE Connectivity
Connectors
Automotive Truck Bus & Off Road Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/automotive_truck_bus_and_off_road_connectors/automotive_seals_and_cavity_plugs.prj},{NB=2296058-1},{PN=2296058-1},{SHA256=c/HPTs5jjEkTPalNYPwa1HpyXtnMoalrLWq23alNHto=},{INAME=00127__c2d22960582d12da2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2296058-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=FAMILY SEAL, COMBO DC, 16},{ALIAS=N/A},{ST=N/A},{CS=N/A},{SEALABLE=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
CS
Connector System
ⁿ/ₐ
SEALABLE
Sealable
ⁿ/ₐ
CCTT
Connector & Contact Terminates To
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CMT
Connector Mounting Type
ⁿ/ₐ
CIDMM
Cable Insulation Diameter
[mm]
CIDIN
Cable Insulation Diameter
[in]
NP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
CDMM
Cavity Diameter
[mm]
CDIN
Cavity Diameter
[in]
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
CA
Circuit Application
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
ULFR
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
RH
Resistance to Hydrocarbons
ⁿ/ₐ
SAH
Shore A Hardness
ⁿ/ₐ
LC
Lubricant Content
ⁿ/ₐ
0410-241-0406
0410-241-0406
WIRE SEAL
ZPF000000000131857
Wire Seal
N/A
Yes
N/A
Silicone
Red
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Box
8000
N/A
N/A
N/A
No
0413-003-1605
0413-003-1605
SEALING PLUG
N/A
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
PBT GF
Blue
N/A
N/A
N/A
N/A
1.88
.074
-40 – 125
-40 – 248
N/A
Box
20000
N/A
Fair
N/A
No
0413-204-2005
0413-204-2005
SEAL PLUG
0413-204-2005-AS, 5-18997...
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
Other
Red
N/A
N/A
N/A
N/A
1.575
.062
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Package
1
None
Fair
N/A
No
0413-215-1605
0413-215-1605
KEYING PIN
ZPF000000000131737, 65.06...
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
PBT GF
Natural
N/A
N/A
N/A
N/A
2.69
.106
N/A
N/A
N/A
Box
20000
UL 94V-0
Fair
N/A
No
0413-217-1605
0413-217-1605
SEAL PLUG
ZPF000000000131735
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
Other
White
N/A
N/A
N/A
N/A
2.314
.091
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Package
1
None
Fair
N/A
No
100132-1
100132-1
CAVITY PLUG
N/A
Cavity Blanking Plug
N/A
N/A
N/A
N/A
Black
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-40 – 130
-40 – 266
N/A
Carton
5000
N/A
N/A
N/A
N/A
1010-033-0206
1010-033-0206
INTERNAL SEAL
ZPF000000000131822, 1010-...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1010-038-0606
1010-038-0606
INTERNAL SEAL
ZPF000000000131825
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1010-042-1206
1010-042-1206
INTERNAL SEAL
ZPF000000000131827, 1010-...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1010-130-0406
1010-130-0406
INTERNAL SEAL
N/A
Peripheral Seal
N/A
N/A
N/A
Silicone
Green
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Box
15000
None
Poor
27
Yes
1013-003-1206
1013-003-1206
O RING
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
114017-ZZ
114017-ZZ
SEAL PLUG
114017-AS, 114017-E, 1140...
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
Other
White
N/A
N/A
N/A
N/A
3.073
.121
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Package
1
None
Fair
N/A
No
114018-ZZ
114018-ZZ
SEAL PLUG
ZPF000000000131734, 5-189...
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
Other
White
N/A
N/A
N/A
N/A
4.75
.187
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Box
20000
None
Fair
N/A
No
114019-ZZ
114019-ZZ
SEAL PLUG
ZPF000000000131733
Sealing Plug
N/A
Yes
N/A
Other
Orange
N/A
N/A
N/A
N/A
7.92
.311
-55 – 125
-67 – 257
N/A
Box
5000
None
Fair
N/A
No
1-1437713-2
1-1437713-2
106100=GROMMET RED
89FG-10C930-AA, NP0VA-000...
Grommet Seal
N/A
N/A
N/A
Silicone
Red
N/A
1.4 – 2.1
.055 – .083
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Bag
10000
N/A
N/A
50
No
1-1452424-1
1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 C...
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
PA
Brown
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-40 – 125
-40 – 257
N/A
Box
30000
N/A
N/A
N/A
No
1-172888-3
1-172888-3
COMPRUBBER PLUG SILICON
N/A
Single Wire Seal (SWS)
N/A
N/A
N/A
Silicone
Brown
N/A
2 – 2.6
.079 – .102
N/A
4.4
.173
-40 – 130
-40 – 266
N/A
N/A
N/A
None
Poor
40
Yes
1-178210-3
1-178210-3
NEW RUBBER PLUG SMALL WIR...
N/A
Single Wire Seal (SWS)
N/A
N/A
N/A
Silicone
Brown
N/A
1.4 – 2.1
.055 – .083
N/A
4.4
.173
-40 – 130
-40 – 266
N/A
N/A
N/A
None
Poor
40
Yes
1-2208544-5
1-2208544-5
COVER FAM. SEAL, 180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1-2208544-6
1-2208544-6
COVER FAM. SEAL, 180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1-2208544-7
1-2208544-7
COVER FAM. SEAL, 180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1-2208544-8
1-2208544-8
COVER FAM. SEAL, 180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1-2208544-9
1-2208544-9
COVER FAM. SEAL, 180
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1355437-1
1355437-1
MCP9,5 EINZELDICHTG
N/A
Single Wire Seal (SWS)
N/A
N/A
N/A
Silicone
Violet
N/A
5.2
.205
N/A
15
.591
-40 – 130
-40 – 266
N/A
N/A
N/A
None
Poor
50
Yes
1355437-2
1355437-2
MCP9,5 EINZELDICHTG
N/A
Single Wire Seal (SWS)
N/A
N/A
N/A
Silicone
Blue
N/A
6.6
.26
N/A
15
.591
-40 – 130
-40 – 266
N/A
N/A
N/A
None
Poor
50
Yes
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Automotive, Truck, Bus, & Off-Road Housings
TE Connectivity
05.12.2019
Automotive, Truck, Bus & Off-Road Terminals
TE Connectivity
27.05.2020
Other Automotive Connector Accessories
TE Connectivity
05.12.2019
Uncategorised Group 2
TE Connectivity
15.01.2020
Automotive Connector Caps & Covers
TE Connectivity
05.12.2019
Rectangular Power Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
Automotive, Truck, Bus, & Off-Road Headers
TE Connectivity
05.12.2019
Ballast Connectors
TE Connectivity
06.12.2019
Automotive Connector Locks & Position Assurance
TE Connectivity
05.12.2019
Standard Circular Connectors
TE Connectivity
27.03.2020
2000-1491 - End and intermediate plate, 0.7 mm thick
WAGO
16.05.2024
Rectangular Connector Seals
TE Connectivity
03.06.2020
Square tube sealing plug - Square tube sealing plug
RK Rose+Krieger
24.01.2024
DisplayPort Connectors
TE Connectivity
27.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성