피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Compression Lever Latch 90 x 35, FH751 Key Locking with Shutter
FATH
Close
Latches
Compression Latches
Compression Lever Latches
Powered by
CAD모델 선택
{fath/close/latches/compression_latches/compression_lever_latches/ctl_90_35_klws_asmtab.prj},{NB=0813021291},{PARTNR=0813021},{H=29},{FASTENING= A},{E=60.0},{TS=1},{WEIGHT=442.5},{CTN=83014090},{ID=139374},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{IT=FH751 Key Locking with Shutter},{VERS=2},{HX=29},{HY=45},{TSX=1},{TSY=11},{PPATH=parts/ctl_90_35_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
FASTENING
Fastening
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
0813001
0813001
A
29.0
442.5
83014090
139356
0813005
0813005
B
29.0
442.5
83014090
139359
0813009
0813009
A
44.0
442.5
83014090
139362
0813013
0813013
B
44.0
442.5
83014090
139365
0813017
0813017
C
44.0
442.5
83014090
139369
0813021
0813021
A
60.0
442.5
83014090
139374
0813025
0813025
B
60.0
442.5
83014090
139377
0813029
0813029
C
60.0
442.5
83014090
139381
0813033
0813033
D
60.0
442.5
83014090
139385
0813037
0813037
A
72.0
442.5
83014090
139388
0813041
0813041
B
72.0
442.5
83014090
139391
0813045
0813045
C
72.0
442.5
83014090
139395
0813049
0813049
D
72.0
442.5
83014090
139399
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV195-27 - Lever Paddle Latch Type02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-27 - Lever Paddle Latch Type03
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV195-27 - Lever Paddle Latch Type01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
03090 - Indexing plungers with T-grip
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성