피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07653 - Threaded inserts self-tapping with cutting bores
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Threaded Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/gewindeeinsaetze/07653.prj},{NB=07653-12},{D2=16.0},{P=1.75},{L=12},{TMIN=15},{RMINLM=3.2},{RMINGE=4.80},{RMINKS=4.00},{GEW=0.0062},{EAN=4059495174044},{NDM=12.000},{XA=4.80},{XB=3.50},{XC=14.50},{XD=1.50},{XE=15.00},{XF=0.90},{BEST=07653-12},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{BESTHEWZ=07652-812},{BESTMEWZ=07652-912},{BESTHEWZK=K0978.812},{BESTMEWZK=K0978.912},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min. light metal
[mm]
RMINGE
R min. cast iron
[Nm]
RMINKS
R min. plastics
[min-1]
BESTHEWZ
Order No. Hand ass. tool
ⁿ/ₐ
BESTMEWZ
Order No. MC ass. tool
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07653-03
07653-03
Steel
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0003
Yes
73181900
4059495173917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-04
07653-04
Steel
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0007
Yes
73181900
4059495173924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-05
07653-05
Steel
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0011
Yes
73181900
4059495173931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-06
07653-06
Steel
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0022
Yes
73181900
4059495173948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-08
07653-08
Steel
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0028
Yes
73181900
4059495173955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-10
07653-10
Steel
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
07652-810
07652-910
0.0044
Yes
73181900
4059495173962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-12
07653-12
Steel
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0062
Yes
73181900
4059495174044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-103
07653-103
Stainless steel
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
07652-803
07652-903
0.0003
Yes
73181900
4059495173979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-104
07653-104
Stainless steel
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
07652-804
07652-904
0.0007
Yes
73181900
4059495173986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-105
07653-105
Stainless steel
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
07652-805
07652-905
0.0010
Yes
73181900
4059495173993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-106
07653-106
Stainless steel
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
07652-806
07652-906
0.0023
Yes
73181900
4059495174006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-108
07653-108
Stainless steel
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
07652-808
07652-908
0.0033
Yes
73181900
4059495174013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-110
07653-110
Stainless steel
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
07652-810
07652-910
0.0044
Yes
73181900
4059495174020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07653-112
07653-112
Stainless steel
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
07652-812
07652-912
0.0062
Yes
73181900
4059495174037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07652 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
norelem
30.05.2024
06091-01 - Knurled screws plastic
norelem
30.05.2024
06090 - Knurled screws high steel and stainless steel DIN 464
norelem
26.06.2024
09001 - Magnets raw with hole NdFeB, disc form
norelem
30.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
Double rail, round
igus
09.09.2022
07175 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
07660 - Threaded inserts
norelem
30.05.2024
22710 - Bevel gears plastic housing
norelem
26.06.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
07661 - Threaded inserts reinforced
norelem
30.05.2024
Manual clamp
igus
09.09.2022
07174 - Button head screws EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07534 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성