피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Medium Duty Extreme Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scmed_hi_asmtab.prj},{NB=076157},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=076157},{DESCRIPTION=F4B-SCMED-200},{W=9.3},{BOD=3.9370},{A=2.22},{A1=2.220000},{B=6.50},{B1=6.500000},{C=2.28},{C1=2.280000},{D=5.13},{D1=5.130000},{F=5/8},{F1=0.625000},{H=0.69},{H1=0.690000},{J=0.68},{J1=0.680000},{L=2.71},{L1=2.710000},{N=3.25},{N1=3.250000},{GFH=0.375000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=f4b_scmed_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
076150
206
1
076150
F4B-SCMED-100
3.0
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
076151
207
1-3/16
076151
F4B-SCMED-103
4.1
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
076152
208
1-7/16
076152
F4B-SCMED-107
5.0
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
076153
209
1-1/2
076153
F4B-SCMED-108
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
076154
210
1-11/16
076154
F4B-SCMED-111
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
076155
210
1-3/4
076155
F4B-SCMED-112
6.9
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
076156
211
1-15/16
076156
F4B-SCMED-115
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
076157
211
2
076157
F4B-SCMED-200
9.3
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
076158
212
2-3/16
076158
F4B-SCMED-203
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
076648
212
2-1/4
076648
F4B-SCMED-204
11.1
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
076159
214
2-7/16
076159
F4B-SCMED-207
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
076160
214
2-1/2
076160
F4B-SCMED-208
16.0
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
076161
215
2-11/16
076161
F4B-SCMED-211
18.3
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
076162
216
2-15/16
076162
F4B-SCMED-215
21.5
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
076163
216
3
076163
F4B-SCMED-300
21.2
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
076164
218
3-7/16
076164
F4B-SCMED-307
28.0
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
076165
218
3-1/2
076165
F4B-SCMED-308
27.4
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Set Screw Medium Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearing...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Extreme Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearin...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal D...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Light Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Low Backing Height Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar GXR Normal Duty Top Angle Take-up Inch Bore - GXR Normal D...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Intermediate Duty Insert Metric Bore - Eccentric Collar Be...
Baldor Reliance
09.11.2021
Eccentric Collar Low Backing Height Intermediate Duty Two-Bolt Pillow Block...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Ins...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Polymer Housing, Corrosion Resista...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - Polymer Housing, Corrosion Resistant...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Medium Duty Air-Handling Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt F...
Baldor Reliance
09.11.2021
Set Screw Four-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Stainless Steel I...
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성