您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000116000 - Aluminum adjustment slide without adjustment spindle and operating element
SToxxparts
07 Drive technology
07000116000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000116000/07000116000.prj},{NB=07000116016},{PREVIEW=07000116000.png},{ARTNR=07000116016},{VAR=mit Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M5},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=25},{L7=30},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1189},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7f.b2.91.07000116000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1068804}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000116001
07000116001
mit Klemmhebel
120
185
25
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
2530
07000116002
07000116002
mit Klemmhebel
120
210
50
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
2730
07000116003
07000116003
mit Klemmhebel
120
235
75
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
2859
07000116004
07000116004
mit Klemmhebel
120
260
100
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
25
30
80
2
Edelstahl/Aluminium
3004
07000116005
07000116005
mit Klemmhebel
30
50
5
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
28
22
16
1
Edelstahl/Aluminium
83
07000116006
07000116006
mit Klemmhebel
30
55
10
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
28
22
16
1
Edelstahl/Aluminium
90
07000116007
07000116007
mit Klemmhebel
30
60
15
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
28
22
16
1
Edelstahl/Aluminium
102
07000116008
07000116008
mit Klemmhebel
30
65
20
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
28
22
16
1
Edelstahl/Aluminium
94
07000116009
07000116009
mit Klemmhebel
50
120
50
M4
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
298
07000116010
07000116010
mit Klemmhebel
50
145
75
M4
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
550
07000116011
07000116011
mit Klemmhebel
50
170
100
M4
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
369
07000116012
07000116012
mit Klemmhebel
50
95
25
M4
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
280
07000116013
07000116013
mit Klemmhebel
80
145
25
M5
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
800
07000116014
07000116014
mit Klemmhebel
80
170
50
M5
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1040
07000116015
07000116015
mit Klemmhebel
80
195
75
M5
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1101
07000116016
07000116016
mit Klemmhebel
80
220
100
M5
20.5
35.5
36
10
10
120
8
16
25
30
50
2
Edelstahl/Aluminium
1189
07000116017
07000116017
ohne Klemmhebel
120
185
25
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2500
07000116018
07000116018
ohne Klemmhebel
120
210
50
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2700
07000116019
07000116019
ohne Klemmhebel
120
235
75
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2830
07000116020
07000116020
ohne Klemmhebel
120
260
100
M5
26.3
45
46
13.8
10
160
10
18
-
-
80
2
Edelstahl/Aluminium
2975
07000116021
07000116021
ohne Klemmhebel
30
50
5
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
-
-
16
1
Edelstahl/Aluminium
70
07000116022
07000116022
ohne Klemmhebel
30
55
10
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
-
-
16
1
Edelstahl/Aluminium
76
07000116023
07000116023
ohne Klemmhebel
30
60
15
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
-
-
16
1
Edelstahl/Aluminium
88
07000116024
07000116024
ohne Klemmhebel
30
65
20
M3
9.3
16
17
4
3
45
4
6
-
-
16
1
Edelstahl/Aluminium
80
07000116025
07000116025
ohne Klemmhebel
50
120
50
M4
13
22.5
23
7
4.5
70
6
12
-
-
30
1.5
Edelstahl/Aluminium
276
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表