피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
HTD 5M-25 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys HTD profile
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentatehtd/htd_5m-25.prj},{NB=05M2524 Acciaio},{MAT=Acciaio},{FLA=Con flangia},{CODE2=245M25},{CODE=05M2524},{TYPE=6F},{CFL=FL013},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=-},{F=30.5},{L=38},{SB=6},{WEIGHT=0.25},{SBX=6},{DFX=42.000},{DIX=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FLA
Flange
ⁿ/ₐ
CODE2
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CFL
Flange code
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
SB
Stock bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
05M2512 Acciaio
Steel
With flanges
125M25
05M2512
6F
FL014
12
19.10
17.96
23
12.0
-
30.5
36
4
0.05
05M2514 Acciaio
Steel
With flanges
145M25
05M2514
6F
FL002
14
22.28
21.14
25
13.0
-
30.5
36
6
0.07
05M2515 Acciaio
Steel
With flanges
155M25
05M2515
6F
FL004
15
23.87
22.73
28
16.0
-
30.5
36
6
0.08
05M2516 Acciaio
Steel
With flanges
165M25
05M2516
6F
FL004
16
25.46
24.32
28
16.5
-
30.5
36
6
0.10
05M2518 Acciaio
Steel
With flanges
185M25
05M2518
6F
FL006
18
28.65
27.51
32
20.0
-
30.5
36
6
0.12
05M2520 Acciaio
Steel
With flanges
205M25
05M2520
6F
FL008
20
31.83
30.69
36
23.0
-
30.5
36
6
0.16
05M2521 Acciaio
Steel
With flanges
215M25
05M2521
6F
FL009
21
33.42
32.28
38
24.0
-
30.5
38
6
0.19
05M2522 Acciaio
Steel
With flanges
225M25
05M2522
6F
FL015
22
35.01
33.87
39
25.5
-
30.5
38
6
0.21
05M2524 Acciaio
Steel
With flanges
245M25
05M2524
6F
FL013
24
38.20
37.06
42
27.0
-
30.5
38
6
0.25
05M2526 Acciaio
Steel
With flanges
265M25
05M2526
6F
FL012
26
41.38
40.24
44
30.0
-
30.5
38
6
0.30
05M2528 Acciaio
Steel
With flanges
285M25
05M2528
6F
FL011
28
44.56
43.42
48
30.5
-
30.5
38
6
0.35
05M2530 Acciaio
Steel
With flanges
305M25
05M2530
6F
FL016
30
47.75
46.60
51
35.0
-
30.5
38
6
0.42
05M2532 Acciaio
Steel
With flanges
325M25
05M2532
6F
FL018
32
50.93
49.79
54
38.0
-
30.5
38
8
0.48
05M2536 Acciaio
Steel
With flanges
365M25
05M2536
6F
FL021
36
57.30
56.16
60
38.0
-
30.5
38
8
0.59
05M2540 Acciaio
Steel
With flanges
405M25
05M2540
6F
FL025
40
63.66
62.52
71
38.0
-
30.5
38
8
0.74
05M2544 Alluminio
Aluminium
Without flanges
445M25
05M2544
6W
-
44
70.03
68.89
-
38.0
54
30.5
40
8
0.32
05M2548 Alluminio
Aluminium
Without flanges
485M25
05M2548
6W
-
48
76.39
75.25
-
45.0
61
30.5
40
8
0.28
05M2560 Alluminio
Aluminium
Without flanges
605M25
05M2560
6W
-
60
95.46
94.35
-
45.0
80
30.5
40
8
0.43
05M2572 Alluminio
Aluminium
Without flanges
725M25
05M2572
6W
-
72
114.59
113.45
-
45.0
100
30.5
40
8
0.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 8M-30 - Timing belt pulleys HTD profile htd_8m-20
Sati
12.04.2023
HTD5M
HEFA
29.04.2024
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
HTD 5M-09 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
22005 - Toothed pulley profile HTD 5M, for assembly with taper clamping bus...
norelem
30.04.2024
Timing belt pulleys HTD 5M 25 for belt width 25 mm
Haberkorn
19.07.2021
HTD5M-25 - Toothed pulley - Steel or aluminium- 5mm Pitch - Belt width 25mm
HPC
17.02.2022
HTD-Toothed belt pulleys - metric division, HTD profile
Ketten Fuchs
23.07.2021
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
Squer Flange with spigot joint type SMK-E series
NIPPON BEARING CO., LTD.
27.07.2020
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
HTD 5M-15 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성