您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
低压型的连接法兰式连接ZAKO - 60 bar,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/anschlussfl_zako_lp.prj},{NB=0518662000},{BZ=0518662000},{VK=Z-TPO-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L2=42},{L3=15},{I=18.0},{ZS=M 12 x 60},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=258},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{L31=15.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000},{SNDM=12.000},{SL=60.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
法兰大小
[英寸]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0518602000
0518602000
Z-TPO-LP48,3x3,2-3S11/2-M...
48,3 x 3,2
1 1/2"
63
39.0
35
10
15.5
M 12 x 50
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0518622000
0518622000
Z-TPO-LP48,3x4-3S11/2-M12
48,3 x 4
1 1/2"
63
36.5
35
10
15.5
M 12 x 50
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0518802000
0518802000
Z-TPO-LP60,3x3,6-3S2-M12
60,3 x 3,6
2"
72
49.0
42
15
18.0
M 12 x 60
102
97
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
0518642000
0518642000
Z-TPO-LP60,3x3,6-3S21/2-M...
60,3 x 3,6
2 1/2"
85
49.0
42
15
18.0
M 12 x 60
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0518662000
0518662000
Z-TPO-LP60,3x4,5-3S21/2-M...
60,3 x 4,5
2 1/2"
85
47.5
42
15
18.0
M 12 x 60
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0518682000
0518682000
Z-TPO-LP76,1x3,6-3S3-M16
76,1 x 3,6
3"
100
65.5
50
16
20.0
M 16 x 70
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0518702000
0518702000
Z-TPO-LP76,1x4,5-3S3-M16
76,1 x 4,5
3"
100
63.5
50
16
20.0
M 16 x 70
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0518722000
0518722000
Z-TPO-LP88,9x3,6-3S31/2-M...
88,9 x 3,6
3 1/2"
114
78.0
56
20
19.0
M 16 x 75
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0518742000
0518742000
Z-TPO-LP88,9x5-3S31/2-M16
88,9 x 5
3 1/2"
114
74.5
56
20
19.0
M 16 x 75
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0518762000
0518762000
Z-TPO-LP114,3x36-3S5-M16
114,3 x 3,6
5"
150
103.0
57
20
18.5
M 16 x 75
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
0518782000
0518782000
Z-TPO-LP114,3x6,3-3S5-M16
114,3 x 6,3
5"
150
96.0
57
20
18.5
M 16 x 75
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表