您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05130 - 快速夹钳,水平压紧式,立式底脚
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05130_asmtab.prj},{NB=05130-060026},{L=106},{L1MIN=26},{L1MAX=51},{L3=45},{L4=8.5},{L5=11.5},{L6=60},{HMIN=65.5},{HMAX=124},{H1=36.0},{H2=14},{H4=10.5},{AMIN=24},{AMAX=28},{D1=6},{J=6.5},{S=17},{S1=3.0},{S2=6},{F=1.0},{GEW=0.2488},{EAN=4059495051901},{NDM=6.0},{VERS=2.0},{XA=48.000},{VERS1=7.000},{WHO=85.000},{WLO=44.334},{WHEO=74.093},{XB=5.000},{BEST=05130-06},{M=M 6 x 48},{REF=05200-205},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM},{PPATH=05130_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0},{L1=26},{Y=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L3
底脚长度
[mm]
L4
孔心距
[mm]
L5
间距
[mm]
L6
长度
[mm]
HMIN
最小高度
[mm]
HMAX
最大高度
[mm]
H2
高度
[mm]
AMIN
最小孔中心距
[mm]
AMAX
最大孔中心距
[mm]
M
压杆
[mm]
D1
孔径
[mm]
J
间距
[mm]
S
宽度
[mm]
S1
材料厚度
[mm]
S2
材料厚度
[mm]
F
夹持力
[kN]
REF
塑料把手
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
YY
夹紧螺栓位移
[mm]
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05130-05
05130-05
76
35
7.5
9.5
44
42.0
87
12
16
20
M 5 x 35
6
7.0
14
2.0
4
0.8
05200-200
0.0965
Yes
82057000
4059495051895
15.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05130-06
05130-06
106
45
8.5
11.5
60
65.5
124
14
24
28
M 6 x 48
6
6.5
17
3.0
6
1.0
05200-205
0.2488
Yes
82057000
4059495051901
25.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05130-08
05130-08
140
55
13.5
19.0
82
81.5
154
16
24
28
M 8 x 60
7
8.0
20
3.0
6
2.3
05200-210
0.3861
Yes
82057000
4059495051918
32.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05130-10
05130-10
172
65
10.5
20.0
100
98.0
205
20
40
44
M 10 x 70
9
9.0
23
3.5
7
3.5
05200-215
0.7089
Yes
82057000
4059495051925
48.500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05130-12
05130-12
215
80
18.0
25.5
130
112.0
260
24
40
44
M 12 x 80
9
12.0
26
4.0
8
4.6
05200-220
1.1420
Yes
82057000
4059495051932
54.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05120 - 快速夹钳,水平压紧式,卧式底脚
norelem
30.05.2024
05020 - 垂直压紧式快速夹钳,卧式底脚
norelem
30.05.2024
05040 - 垂直压紧式快速夹钳,直底座
norelem
30.05.2024
05300 - 快速夹钳,水平可调,带卧式底脚
norelem
30.05.2024
05120 - 快速夹钳,水平压紧式,加长型
norelem
30.05.2024
05020 - 垂直压紧式快速夹钳,卧式底脚,加长型
norelem
30.05.2024
05140 - 迷你夹钳
norelem
30.05.2024
05060 - 快速夹钳,垂直压紧式,斜底座
norelem
30.05.2024
05280 - 保护罩
norelem
30.05.2024
05904 - 不锈钢快速夹钳,水平压紧式,带直底座和可调压杆
norelem
30.05.2024
05900 - 水平压紧式不锈钢快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
norelem
30.05.2024
05908 - 垂直压紧式快速夹钳,带安全联锁,带卧式底脚和可调压杆
norelem
30.05.2024
05900 - 水平压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
norelem
30.05.2024
05170 - 快速夹钳,带推拉式推杆型
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表