您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
方形法兰的连接法兰式连接6000 psi ZAKO,备件 - 高压系列400 bar,根据SAE J 518 C / ISO 6162的孔图
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_quadrat_flansch_zako6000psi.prj},{NB=0511251900},{BZ=0511251900},{VK=Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=-},{NW=40},{TEIL=1},{D=118},{ZS=M 20 x 100},{A=120},{PAGE=254},{FLH=50.000},{FLIH1=19.000},{FLIH2=10.000},{ID=62.000},{M=-},{NDM=0.000},{BOHRD=22.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
FG
法兰大小
ⁿ/ₐ
NW
法兰大小
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
0511001900
0511001900
Z-FPH-16-HC42-D9-C19
10/11/12
-
1
42
M 8 x 40
50
0511011900
0511011900
Z-FPH-20-HC50-D11-C19
13/14/15
-
1
50
M 10 x 45
55
0511021900
0511021900
Z-FPH-25-HC50-D11-C19
17/19
-
1
50
M 10 x 45
55
0511031900
0511031900
Z-FPH-30-HC62-D13,5-C19
20/22
-
1
62
M 12 x 55
65
0511041900
0511041900
Z-FPH-38-HC72-D13,5-C19
26/28/30
-
1
72
M 12 x 55
80
0511221900
0511221900
Z-FPH-50-HC85-D15,5-C19
32/34/38/40/45
-
1
85
M 14 x 75
85
0511051900
0511051900
Z-FPH-50-HC98-D17,5-C19
32/34/38/40/45
-
1
98
M 16 x 75
100
0511231900
0511231900
Z-FPH-60-HC98-D17,5-C19
-
40/50/54
1
98
M 16 x 90
100
0511251900
0511251900
Z-FPH-75/60-HC118-D22-C19
-
40
1
118
M 20 x 100
120
0511061900
0511061900
Z-FPH-65-HC118-D22-C19
-
49
1
118
M 20 x 90
120
0511081900
0511081900
Z-FPH-75-HC118-D22-C19
-
50
1
118
M 20 x 100
120
0511071900
0511071900
Z-FPH-80-HC145-D26-C19
-
60/64/74
1
145
M 24 x 110
150
0511091900
0511091900
Z-FPH-88-HC145-D26-C19
-
60
1
145
M 24 x 120
150
0511241900
0511241900
Z-FPH-88/75-HC145-D26-C19
-
50
1
118
M 20 x 100
120
0511131900
0511131900
Z-FPH-101,6-HC145-D26-C19
-
70
1
145
M 24 x 120
150
0511411900
0511411900
Z-FPH-114,3-HC175-D33-C19
-
80
1
175
M 30 x 130
180
0511111900
0511111900
Z-FPH-120-HC175-D33-C19
-
80
1
175
M 30 x 130
180
0511141900
0511141900
Z-FPT-101,6-HC145-IM24-C1...
-
70
1
145
M 24 x 160
150
0511121900
0511121900
Z-FPT-120-HC175-IM30-C19
-
80
1
175
M 30 x 170
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表