피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Set Screw Medium Duty Air-Handling Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Medium Duty) -Air Handling
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scmah_hi_asmtab.prj},{NB=068973},{SERIES=211},{SS=2},{SS1=2.000000},{PN=068973},{DESCRIPTION=F4B-SCMAH-200},{WEIGHT=9.5},{BOD=3.9370},{BW=0.9400},{A=2.22},{A1=2.220000},{B=6.50},{B1=6.500000},{C=2.28},{C1=2.280000},{D=5.13},{D1=5.130000},{F=5/8},{F1=0.625000},{H=0.69},{H1=0.690000},{J=0.68},{J1=0.680000},{L=2.71},{L1=2.710000},{N=3.25},{N1=3.250000},{GFH=0.375000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=f4b_scmah_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
053901
206
1
053901
F4B-SCMAH-100
3.0
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
050132
207
1-3/16
050132
F4B-SCMAH-103
4.1
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
123760
208
1-7/16
123760
F4B-SCMAH-107
5.0
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
123761
209
1-1/2
123761
F4B-SCMAH-108
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
123762
210
1-11/16
123762
F4B-SCMAH-111
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123763
210
1-3/4
123763
F4B-SCMAH-112
7.1
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
123764
211
1-15/16
123764
F4B-SCMAH-115
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
068973
211
2
068973
F4B-SCMAH-200
9.5
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
123765
212
2-3/16
123765
F4B-SCMAH-203
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
064586
212
2-1/4
064586
F4B-SCMAH-204
11.3
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
123766
214
2-7/16
123766
F4B-SCMAH-207
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
050662
214
2-1/2
050662
F4B-SCMAH-208
16.2
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
123767
215
2-11/16
123767
F4B-SCMAH-211
18.3
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
123768
216
2-15/16
123768
F4B-SCMAH-215
21.5
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
073911
216
3
073911
F4B-SCMAH-300
21.5
2.38
7.75
3.09
6.00
3/4
0.88
0.59
3.83
4.09
123769
218
3-7/16
123769
F4B-SCMAH-307
28.0
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
057709
218
3-1/2
057709
F4B-SCMAH-308
28.0
2.56
8.44
3.38
6.75
3/4
1.00
0.60
4.35
4.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성