您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001120000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, covered thread and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001120000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001120000/05001120000.prj},{NB=05001120078},{PREVIEW=05001120000.png},{ARTNR=05001120078},{D1=80},{D2=M24},{L1=274},{H1=18},{H2=5},{S=3},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{SW1=20},{SW2=30},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=1250},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/94.90.04.05001120000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Adjustment travel
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001120001
05001120001
100
M16
126
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
595
05001120002
05001120002
100
M16
126
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
362
05001120003
05001120003
100
M16
151
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
632
05001120004
05001120004
100
M16
151
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
399
05001120005
05001120005
100
M16
176
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
673
05001120006
05001120006
100
M16
176
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
440
05001120007
05001120007
100
M16
201
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
713
05001120008
05001120008
100
M16
201
20
6
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
480
05001120009
05001120009
100
M20
151
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
817
05001120010
05001120010
100
M20
151
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
579
05001120011
05001120011
100
M20
176
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
880
05001120012
05001120012
100
M20
176
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
642
05001120013
05001120013
100
M20
201
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
943
05001120014
05001120014
100
M20
201
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
705
05001120015
05001120015
100
M20
251
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
1067
05001120016
05001120016
100
M20
251
20
6
3
56
56
36
16
24
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
829
05001120017
05001120017
100
M24
176
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
1100
05001120018
05001120018
100
M24
176
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
1120
05001120019
05001120019
100
M24
226
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
1200
05001120020
05001120020
100
M24
226
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
1450
05001120021
05001120021
100
M24
276
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
1480
05001120022
05001120022
100
M24
276
20
6
3
67
67
42
20
30
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
1480
05001120023
05001120023
60
M16
123
16
4
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
359
05001120024
05001120024
60
M16
123
16
4
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
280
05001120025
05001120025
60
M16
148
16
4
3
45
45
29
12
20
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
388
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-792 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
05000950000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, cover...
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表