您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001112000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001112000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001112000/05001112000.prj},{NB=05001112220},{PREVIEW=05001112000.png},{ARTNR=05001112220},{VAR=ohne Sechskantmutter (S)},{D1=80},{D2=M8},{L1=63},{H1=18},{H2=5},{S=3},{H3=26},{SW1=17},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (C4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=180},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/31.bb.22.05001112000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=34244}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
H3
+4
[mm]
SW1
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001112001
05001112001
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
100
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
427
05001112002
05001112002
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
100
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
194
05001112003
05001112003
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
50
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
402
05001112004
05001112004
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
50
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
169
05001112005
05001112005
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
60
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
406
05001112006
05001112006
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
60
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
173
05001112007
05001112007
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
80
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
416
05001112008
05001112008
ohne Sechskantmutter (S)
100
M10
80
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
183
05001112009
05001112009
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
100
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
449
05001112010
05001112010
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
100
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
480
05001112011
05001112011
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
125
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
466
05001112012
05001112012
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
125
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
233
05001112013
05001112013
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
60
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
420
05001112014
05001112014
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
60
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
187
05001112015
05001112015
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
80
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
434
05001112016
05001112016
ohne Sechskantmutter (S)
100
M12
80
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
201
05001112017
05001112017
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
40
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
406
05001112018
05001112018
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
40
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
173
05001112019
05001112019
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
50
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
409
05001112020
05001112020
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
50
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
176
05001112021
05001112021
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
63
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
413
05001112022
05001112022
ohne Sechskantmutter (S)
100
M8
63
20
6
3
28
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
180
05001112023
05001112023
ohne Sechskantmutter (S)
60
M10
100
16
4
3
24
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
187
05001112024
05001112024
ohne Sechskantmutter (S)
60
M10
100
16
4
3
24
17
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
200
05001112025
05001112025
ohne Sechskantmutter (S)
60
M10
50
16
4
3
24
17
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
160
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK19.0107 - Levelling feet with adjustment spindle fixed, with hexagon and ...
Bäcker
04.08.2022
Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
GN 30 - Levelling feet, Steel sheet, zinc plated / with rubber underlay
Ganter
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表