您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001106000 - Stainless steel ring lugs
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001106000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001106000/05001106000.prj},{NB=05001106006},{PREVIEW=05001106000.png},{ARTNR=05001106006},{D0=18},{D1=17.6},{D2=1.4},{D3=14.7},{B=1.9},{L1=26.5},{L2=6},{L3=3.9},{MAT=1.4310},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6f.79.bd.05001106000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=33070}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D0
Hub diameter
[mm]
D1
+0.5
[mm]
D2
[mm]
D3
±0.1
[mm]
B
+0.2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
+0.3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001106001
05001106001
12
11.4
1.1
9.1
1.7
18.7
5
2.5
1.4310
05001106002
05001106002
14
13.2
1.1
10.9
1.8
19.8
5
3.2
1.4310
05001106003
05001106003
15
14.6
1.3
11.9
1.8
22.7
5.5
3.2
1.4310
05001106004
05001106004
16
15.6
1.3
12.9
1.8
23.3
5.5
3.2
1.4310
05001106005
05001106005
17
16.4
1.3
13.7
1.9
23.8
5.5
3.9
1.4310
05001106006
05001106006
18
17.6
1.4
14.7
1.9
26.5
6
3.9
1.4310
05001106007
05001106007
19
18.6
1.4
15.7
1.9
27.1
6
3.9
1.4310
05001106008
05001106008
20
19.6
1.4
16.7
1.9
27.7
6
3.9
1.4310
05001106009
05001106009
21
20.4
1.4
17.5
2
28.1
6
5.1
1.4310
05001106010
05001106010
22
21.8
1.6
18.5
2
31.1
7
5.1
1.4310
05001106011
05001106011
23
22.8
1.6
19.5
2
31.7
7
5.1
1.4310
05001106012
05001106012
24
23.8
1.6
20.5
2
32.2
7
5.1
1.4310
05001106013
05001106013
26
25.6
1.6
22.3
2.1
33.2
7
5.4
1.4310
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
KIPP
27.05.2024
1002292 - PRC FC RELEASE LATCH GY
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
GN 111.6 - ELESA-Retaining rings
Elesa
26.09.2023
1002290 - PRC FC RELEASE LATCH GN
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
K0047 - Adjustable Latches screw-on holes covered
KIPP USA
21.05.2024
GN 831 - Hook clamps for safety with padlock, Type SV
JW Winco
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表