피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001103000 - Stainless steel pin with axial locking, 1.4305
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001103000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001103000/05001103000.prj},{NB=05001103041},{PREVIEW=05001103000.png},{ARTNR=05001103041},{D1=16},{L1=60},{A=4.8},{B=1.2},{D2=19 +1},{D3=15.9},{D4=22},{D5=40},{L2=14.2},{L3=32},{F=138},{MAT=1.4305/1.4310/1.4301},{GEW=226},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/cd.8d.46.05001103000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32625}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.1
[mm]
L1
+0.4 minium size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F
Load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001103001
05001103001
10
100
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
134
05001103002
05001103002
10
110
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
140
05001103003
05001103003
10
120
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
146
05001103004
05001103004
10
15
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
87
05001103005
05001103005
10
20
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
88
05001103006
05001103006
10
25
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
90
05001103007
05001103007
10
30
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
93
05001103008
05001103008
10
35
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
56
05001103009
05001103009
10
40
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
99
05001103010
05001103010
10
45
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
103
05001103011
05001103011
10
50
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
106
05001103012
05001103012
10
60
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
111
05001103013
05001103013
10
70
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
116
05001103014
05001103014
10
80
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
122
05001103015
05001103015
10
90
3.3
1
12 +1
9.9
18
34
9.8
26
47
1.4305/1.4310/1.4301
128
05001103016
05001103016
12
100
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
165
05001103017
05001103017
12
110
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
173
05001103018
05001103018
12
120
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
181
05001103019
05001103019
12
20
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
95
05001103020
05001103020
12
25
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
100
05001103021
05001103021
12
30
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
104
05001103022
05001103022
12
35
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
109
05001103023
05001103023
12
40
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
113
05001103024
05001103024
12
45
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
118
05001103025
05001103025
12
50
3.8
1
14 +1
11.9
18
34
11.3
26
75
1.4305/1.4310/1.4301
122
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.04.2024
GN 2342 - Stainless Steel-Assembly pins, Type B, with plain washer, Identif...
Ganter
12.04.2024
BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
JW Winco
02.04.2024
GN114.6 - Stainless Steel-Pins with Stainless Steel-knob
Berger Tools
04.04.2023
04250 - Hinge pins steel or stainless steel
norelem
30.04.2024
GN 114.6 - Locking Pins, Stainless Steel, with Axial Lock (Pawl)
Elesa+Ganter
28.03.2024
SE 737 - Punches ISO 8020 with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성