您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001102000 - Holding magnet, smooth
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001102000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001102000/05001102000.prj},{NB=05001102020},{PREVIEW=05001102000.png},{ARTNR=05001102020},{VAR=AN},{OF=blank (2)},{D=63 h6},{H=60},{K=5},{FN=660},{MAT=Stahl/AlNiCo Magnet},{GEW=1175},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/76.3d.de.05001102000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32069}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
±0.2
[mm]
K
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001102001
05001102001
AN
verzinkt (1)
10 ±0.1
20
10
8.5
Stahl/AlNiCo Magnet
12
05001102002
05001102002
AN
blank (2)
10 h6
16
6
8.5
Stahl/AlNiCo Magnet
10
05001102003
05001102003
AN
verzinkt (1)
13 ±0.1
20
8
12
Stahl/AlNiCo Magnet
19
05001102004
05001102004
AN
blank (2)
13 h6
18
6
12
Stahl/AlNiCo Magnet
18
05001102005
05001102005
AN
verzinkt (1)
16 ±0.1
20
6
20
Stahl/AlNiCo Magnet
60
05001102006
05001102006
AN
blank (2)
16 h6
20
6
20
Stahl/AlNiCo Magnet
30
05001102007
05001102007
AN
verzinkt (1)
20 ±0.1
25
5
40
Stahl/AlNiCo Magnet
58
05001102008
05001102008
AN
blank (2)
20 h6
25
5
40
Stahl/AlNiCo Magnet
57
05001102009
05001102009
AN
verzinkt (1)
25 ±0.1
35
13
60
Stahl/AlNiCo Magnet
125
05001102010
05001102010
AN
blank (2)
25 h6
30
7
60
Stahl/AlNiCo Magnet
106
05001102011
05001102011
AN
verzinkt (1)
32 ±0.1
40
9
160
Stahl/AlNiCo Magnet
220
05001102012
05001102012
AN
blank (2)
32 h6
35
4
160
Stahl/AlNiCo Magnet
187
05001102013
05001102013
AN
verzinkt (1)
40 ±0.1
50
10
240
Stahl/AlNiCo Magnet
440
05001102014
05001102014
AN
blank (2)
40 h6
45
5
240
Stahl/AlNiCo Magnet
390
05001102015
05001102015
AN
verzinkt (1)
50 ±0.1
60
10
400
Stahl/AlNiCo Magnet
813
05001102016
05001102016
AN
blank (2)
50 h6
50
-
400
Stahl/AlNiCo Magnet
639
05001102017
05001102017
AN
verzinkt (1)
6 ±0.1
20
12
2
Stahl/AlNiCo Magnet
5
05001102018
05001102018
AN
blank (2)
6 h6
10
2
2
Stahl/AlNiCo Magnet
2
05001102019
05001102019
AN
verzinkt (1)
63 ±0.1
65
10
660
Stahl/AlNiCo Magnet
1306
05001102020
05001102020
AN
blank (2)
63 h6
60
5
660
Stahl/AlNiCo Magnet
1175
05001102021
05001102021
AN
verzinkt (1)
8 ±0.1
20
11
4
Stahl/AlNiCo Magnet
8
05001102022
05001102022
AN
blank (2)
8 h6
12
3
4
Stahl/AlNiCo Magnet
5
05001102023
05001102023
ND
verzinkt (1)
10 ±0.1
20
15
24
Stahl/NdFeB Magnet
12
05001102024
05001102024
ND
blank (2)
10 h6
16
11
24
Stahl/NdFeB Magnet
9
05001102025
05001102025
ND
verzinkt (1)
13 ±0.1
20
15
60
Stahl/NdFeB Magnet
21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表