05001102000 - Holding magnet, smooth
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001102000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001102000/05001102000.prj},{NB=05001102020},{PREVIEW=05001102000.png},{ARTNR=05001102020},{VAR=AN},{OF=blank (2)},{D=63 h6},{H=60},{K=5},{FN=660},{MAT=Stahl/AlNiCo Magnet},{GEW=1175},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/76.3d.de.05001102000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=32069}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
±0.2
[mm]
K
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001102001
05001102001
AN
verzinkt (1)
10 ±0.1
20
10
8.5
Stahl/AlNiCo Magnet
12
05001102002
05001102002
AN
blank (2)
10 h6
16
6
8.5
Stahl/AlNiCo Magnet
10
05001102003
05001102003
AN
verzinkt (1)
13 ±0.1
20
8
12
Stahl/AlNiCo Magnet
19
05001102004
05001102004
AN
blank (2)
13 h6
18
6
12
Stahl/AlNiCo Magnet
18
05001102005
05001102005
AN
verzinkt (1)
16 ±0.1
20
6
20
Stahl/AlNiCo Magnet
60
05001102006
05001102006
AN
blank (2)
16 h6
20
6
20
Stahl/AlNiCo Magnet
30
05001102007
05001102007
AN
verzinkt (1)
20 ±0.1
25
5
40
Stahl/AlNiCo Magnet
58
05001102008
05001102008
AN
blank (2)
20 h6
25
5
40
Stahl/AlNiCo Magnet
57
05001102009
05001102009
AN
verzinkt (1)
25 ±0.1
35
13
60
Stahl/AlNiCo Magnet
125
05001102010
05001102010
AN
blank (2)
25 h6
30
7
60
Stahl/AlNiCo Magnet
106
05001102011
05001102011
AN
verzinkt (1)
32 ±0.1
40
9
160
Stahl/AlNiCo Magnet
220
05001102012
05001102012
AN
blank (2)
32 h6
35
4
160
Stahl/AlNiCo Magnet
187
05001102013
05001102013
AN
verzinkt (1)
40 ±0.1
50
10
240
Stahl/AlNiCo Magnet
440
05001102014
05001102014
AN
blank (2)
40 h6
45
5
240
Stahl/AlNiCo Magnet
390
05001102015
05001102015
AN
verzinkt (1)
50 ±0.1
60
10
400
Stahl/AlNiCo Magnet
813
05001102016
05001102016
AN
blank (2)
50 h6
50
-
400
Stahl/AlNiCo Magnet
639
05001102017
05001102017
AN
verzinkt (1)
6 ±0.1
20
12
2
Stahl/AlNiCo Magnet
5
05001102018
05001102018
AN
blank (2)
6 h6
10
2
2
Stahl/AlNiCo Magnet
2
05001102019
05001102019
AN
verzinkt (1)
63 ±0.1
65
10
660
Stahl/AlNiCo Magnet
1306
05001102020
05001102020
AN
blank (2)
63 h6
60
5
660
Stahl/AlNiCo Magnet
1175
05001102021
05001102021
AN
verzinkt (1)
8 ±0.1
20
11
4
Stahl/AlNiCo Magnet
8
05001102022
05001102022
AN
blank (2)
8 h6
12
3
4
Stahl/AlNiCo Magnet
5
05001102023
05001102023
ND
verzinkt (1)
10 ±0.1
20
15
24
Stahl/NdFeB Magnet
12
05001102024
05001102024
ND
blank (2)
10 h6
16
11
24
Stahl/NdFeB Magnet
9
05001102025
05001102025
ND
verzinkt (1)
13 ±0.1
20
15
60
Stahl/NdFeB Magnet
21
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성