피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001088000 - Articulated foot, plastic foot / stainless steel adjusting spindle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001088000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001088000/05001088000.prj},{NB=05001088054},{PREVIEW=05001088000.png},{ARTNR=05001088054},{VAR=mit Gummiauflage (G)},{D1=60},{D2=M24},{L1=98},{L2=35.5},{L3=8.5},{SW=24},{F=14},{MAT=1.4305/Gummiauflage (NBR)/PA glasfaserverstärkt},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/22.1c.f9.05001088000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=30343}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001088001
05001088001
mit Gummiauflage (G)
25
M10
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088002
05001088002
mit Gummiauflage (G)
25
M10
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088003
05001088003
mit Gummiauflage (G)
25
M10
80
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088004
05001088004
mit Gummiauflage (G)
25
M6
40
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088005
05001088005
mit Gummiauflage (G)
25
M6
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088006
05001088006
mit Gummiauflage (G)
25
M6
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088007
05001088007
mit Gummiauflage (G)
25
M8
40
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088008
05001088008
mit Gummiauflage (G)
25
M8
50
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088009
05001088009
mit Gummiauflage (G)
25
M8
63
18.5
4
12
5
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088010
05001088010
mit Gummiauflage (G)
32
M10
50
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088011
05001088011
mit Gummiauflage (G)
32
M10
63
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088012
05001088012
mit Gummiauflage (G)
32
M10
80
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088013
05001088013
mit Gummiauflage (G)
32
M12
100
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088014
05001088014
mit Gummiauflage (G)
32
M12
63
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088015
05001088015
mit Gummiauflage (G)
32
M12
80
22.5
5
15
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088016
05001088016
mit Gummiauflage (G)
32
M8
40
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088017
05001088017
mit Gummiauflage (G)
32
M8
50
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088018
05001088018
mit Gummiauflage (G)
32
M8
63
22.5
5
12
7
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088019
05001088019
mit Gummiauflage (G)
40
M10
50
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088020
05001088020
mit Gummiauflage (G)
40
M10
63
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088021
05001088021
mit Gummiauflage (G)
40
M10
80
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088022
05001088022
mit Gummiauflage (G)
40
M12
100
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088023
05001088023
mit Gummiauflage (G)
40
M12
63
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088024
05001088024
mit Gummiauflage (G)
40
M12
80
25.5
6
17
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
05001088025
05001088025
mit Gummiauflage (G)
40
M8
50
25.5
6
15
10
1.4305/Gummiauflage (NBR)...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성