피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001082000 - Steel foot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001082000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001082000/05001082000.prj},{NB=05001082008},{PREVIEW=05001082000.png},{ARTNR=05001082008},{VAR=rutschfest (KR)},{D1=36},{D2=M8},{L1=65},{L2=9},{L3=6},{L4=0.5},{SW=4},{F=13},{FAR=schwarz},{MAT=Stahl verzinkt/TPE},{GEW=65},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/2f.af.c9.05001082000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=28962}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F
static load capacity
[N]
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001082001
05001082001
rutschfest (KR)
29
M6
30
8
5
0.4
3
6
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
28
05001082002
05001082002
rutschfest (KR)
29
M6
45
8
5
0.4
3
6
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
32
05001082003
05001082003
rutschfest (KR)
29
M8
35
8
5
0.4
4
13
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
37
05001082004
05001082004
rutschfest (KR)
29
M8
55
8
5
0.4
4
13
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
43
05001082005
05001082005
rutschfest (KR)
36
M10
45
9
6
0.5
5
18
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
65
05001082006
05001082006
rutschfest (KR)
36
M10
70
9
6
0.5
5
18
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
80
05001082007
05001082007
rutschfest (KR)
36
M8
40
9
6
0.5
4
13
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
56
05001082008
05001082008
rutschfest (KR)
36
M8
65
9
6
0.5
4
13
schwarz
Stahl verzinkt/TPE
65
05001082009
05001082009
gleitfähig (KS)
29
M6
30
8
5
1
3
6
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
34
05001082010
05001082010
gleitfähig (KS)
29
M6
45
8
5
1
3
6
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
36
05001082011
05001082011
gleitfähig (KS)
29
M8
35
8
5
1
4
13
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
38
05001082012
05001082012
gleitfähig (KS)
29
M8
55
8
5
1
4
13
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
48
05001082013
05001082013
gleitfähig (KS)
36
M10
45
9
6
1
5
18
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
78
05001082014
05001082014
gleitfähig (KS)
36
M10
70
9
6
1
5
18
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
85
05001082015
05001082015
gleitfähig (KS)
36
M8
40
9
6
1
4
13
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
64
05001082016
05001082016
gleitfähig (KS)
36
M8
65
9
6
1
4
13
cremeweiß RAL9001
Stahl verzinkt/POM
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 339 KR - Levelling feet, Type KR with plastic cap, non-gliding
Ganter
12.04.2024
SL-FRNFA,SH-FRNFA,SHD-FRNFA - (Precision Cleaning) Vacuum Pipe Fittings - T...
Misumi
19.09.2023
2192, 2194, 2190, 2200, 2202 - Deluxe Leveling Feet
80/20
22.03.2021
SSC-1321 - Swivel Pad Clamps - Knurled Head
Essentra Components
17.07.2014
FRVF, FRVFA - Fittings for Vacuum Pipes - JIS Flanged -VF-
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성