피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001076000 - Bump stop with stainless steel screw
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001076000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001076000/05001076000.prj},{NB=05001076022},{PREVIEW=05001076000.png},{ARTNR=05001076022},{D1=32},{D2=M8},{L=16},{D3=21},{H=26},{S=2},{R=-},{F=-},{FW=-},{HT=40},{MAT=1.4301/Gummi Perbunan (NBR)},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/e9.03.e3.05001076000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=28016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
F
Max. load capacity
[N]
FW
Max. spring deflection
[mm]
HT
Hardness A±5
[Shore]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001076001
05001076001
19
M5
10
12
16
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076002
05001076002
19
M5
10
12
16
2
28
110
4
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076003
05001076003
19
M5
10
12
16
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076004
05001076004
19
M5
20
12
16
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076005
05001076005
19
M5
20
12
16
2
28
110
4
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076006
05001076006
19
M5
20
12
16
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076007
05001076007
19
M5
6
12
16
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076008
05001076008
19
M5
6
12
16
2
28
110
4
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076009
05001076009
19
M5
6
12
16
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076010
05001076010
25
M6
12
16.5
20.5
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076011
05001076011
25
M6
12
16.5
20.5
2
82
430
5.25
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076012
05001076012
25
M6
12
16.5
20.5
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076013
05001076013
25
M6
25
16.5
20.5
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076014
05001076014
25
M6
25
16.5
20.5
2
82
430
5.25
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076015
05001076015
25
M6
25
16.5
20.5
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076016
05001076016
25
M6
8
16.5
20.5
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076017
05001076017
25
M6
8
16.5
20.5
2
82
430
5.25
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076018
05001076018
25
M6
8
16.5
20.5
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076019
05001076019
32
M8
10
21
26
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076020
05001076020
32
M8
10
21
26
2
140
910
6.5
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076021
05001076021
32
M8
10
21
26
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076022
05001076022
32
M8
16
21
26
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076023
05001076023
32
M8
16
21
26
2
140
910
6.5
55
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076024
05001076024
32
M8
16
21
26
2
-
-
-
70
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
05001076025
05001076025
32
M8
30
21
26
2
-
-
-
40
1.4301/Gummi Perbunan (NB...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 254 - Buffer, with threaded stud, Blunt conical shape
Ganter
12.04.2024
Stop Buffer Cylindrical M
FATH
19.03.2024
GN 353 - Buffer, Type E, with threaded stud
Ganter
12.04.2024
GN253 - Buffer, with threaded stud, Blunt conical shape
Berger Tools
22.05.2023
GN254 - Buffer, with threaded stud, Blunt conical shape
Berger Tools
22.05.2023
26112 - Rubber buffers conical
norelem
30.04.2024
EH 25151. - Silicone Endstop Buffers truncated cone form, with screw
Halder
22.12.2022
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers truncated cone form, with screw
Halder
22.12.2022
GN 253 - Buffers, with female thread, Blunt conical shape
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성