您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001065000 - Steel rubber buffer with 2 screws
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001065000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001065000/05001065000.prj},{NB=05001065058},{PREVIEW=05001065000.png},{ARTNR=05001065058},{D1=30},{H=15},{D2=M8},{L=20},{S=2},{GH=40},{MAT=Stahl verzinkt/Naturkautschuk},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/11.af.69.05001065000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24792}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GH
Rubber hardness A±5
[Shore]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001065001
05001065001
100
40
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065002
05001065002
100
40
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065003
05001065003
100
40
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065004
05001065004
100
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065005
05001065005
100
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065006
05001065006
100
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065007
05001065007
100
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065008
05001065008
100
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065009
05001065009
100
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065010
05001065010
10
10
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065011
05001065011
10
10
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065012
05001065012
10
10
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065013
05001065013
10
15
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065014
05001065014
10
15
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065015
05001065015
10
15
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065016
05001065016
10
20
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065017
05001065017
10
20
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065018
05001065018
10
20
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065019
05001065019
125
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065020
05001065020
125
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065021
05001065021
125
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065022
05001065022
125
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065023
05001065023
125
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065024
05001065024
125
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065025
05001065025
15
10
M4
10
1.4
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Ganter
12.04.2024
BK45.0001 - Rubber metal buffer with double male cylindrical mounting
Bäcker
04.08.2022
B0454 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Blohm
03.06.2024
GN351 - Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Berger Tools
22.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表