05001065000 - Steel rubber buffer with 2 screws
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001065000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001065000/05001065000.prj},{NB=05001065058},{PREVIEW=05001065000.png},{ARTNR=05001065058},{D1=30},{H=15},{D2=M8},{L=20},{S=2},{GH=40},{MAT=Stahl verzinkt/Naturkautschuk},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/11.af.69.05001065000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=24792}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
GH
Rubber hardness A±5
[Shore]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05001065001
05001065001
100
40
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065002
05001065002
100
40
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065003
05001065003
100
40
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065004
05001065004
100
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065005
05001065005
100
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065006
05001065006
100
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065007
05001065007
100
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065008
05001065008
100
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065009
05001065009
100
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065010
05001065010
10
10
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065011
05001065011
10
10
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065012
05001065012
10
10
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065013
05001065013
10
15
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065014
05001065014
10
15
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065015
05001065015
10
15
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065016
05001065016
10
20
M4
10
1.2
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065017
05001065017
10
20
M4
10
1.2
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065018
05001065018
10
20
M4
10
1.2
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065019
05001065019
125
55
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065020
05001065020
125
55
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065021
05001065021
125
55
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065022
05001065022
125
75
M16
41
3
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065023
05001065023
125
75
M16
41
3
55
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065024
05001065024
125
75
M16
41
3
70
Stahl verzinkt/Naturkauts...
05001065025
05001065025
15
10
M4
10
1.4
40
Stahl verzinkt/Naturkauts...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Ganter
12.04.2024
BK45.0001 - Rubber metal buffer with double male cylindrical mounting
Bäcker
04.08.2022
B0454 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Blohm
03.06.2024
GN351 - Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Berger Tools
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성