피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001060000 - Stainless steel leveling foot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001060000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001060000/05001060000.prj},{NB=05001060012},{PREVIEW=05001060000.png},{ARTNR=05001060012},{VAR=mit Kontermutter (B)},{D1=65},{D2=M16},{H1=112},{D3=M45x1.5},{D4=65},{H2=-},{H3=-},{H4=90},{H5=22},{F=155},{MAT=1.4301},{GEW=1758},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/89.37.8f.05001060000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23817}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
min.
[mm]
H3
Adjustment travel
[mm]
H4
min.
[mm]
H5
Vertellweg
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001060001
05001060001
mit Kontermutter (B)
40
M10
69
M28x1.5
40
-
-
59
10
70
1.4301
418
05001060002
05001060002
mit Kontermutter (B)
40
M10
86
M28x1.5
40
-
-
68
18
70
1.4301
480
05001060003
05001060003
ohne Kontermutter (A)
119
M16
112
M45x1.5
65
82
30
-
-
155
1.4301
2880
05001060004
05001060004
mit Kontermutter (B)
119
M16
112
M45x1.5
65
-
-
90
22
155
1.4301
2980
05001060005
05001060005
ohne Kontermutter (A)
119
M16
148
M45x1.5
65
100
48
-
-
155
1.4301
3260
05001060006
05001060006
mit Kontermutter (B)
119
M16
148
M45x1.5
65
-
-
108
40
155
1.4301
3360
05001060007
05001060007
ohne Kontermutter (A)
52
M12
103
M36x1.5
52
73
30
-
-
85
1.4301
975
05001060008
05001060008
mit Kontermutter (B)
52
M12
103
M36x1.5
52
-
-
80
23
85
1.4301
1498
05001060009
05001060009
ohne Kontermutter (A)
52
M12
80
M36x1.5
52
61
19
-
-
85
1.4301
815
05001060010
05001060010
mit Kontermutter (B)
52
M12
80
M36x1.5
52
-
-
69
11
85
1.4301
897
05001060011
05001060011
ohne Kontermutter (A)
65
M16
112
M45x1.5
65
82
30
-
-
155
1.4301
1665
05001060012
05001060012
mit Kontermutter (B)
65
M16
112
M45x1.5
65
-
-
90
22
155
1.4301
1758
05001060013
05001060013
ohne Kontermutter (A)
65
M16
148
M45x1.5
65
100
48
-
-
155
1.4301
2048
05001060014
05001060014
mit Kontermutter (B)
65
M16
148
M45x1.5
65
-
-
108
40
155
1.4301
2145
05001060015
05001060015
ohne Kontermutter (A)
99
M12
103
M36x1.5
52
73
30
-
-
85
1.4301
1595
05001060016
05001060016
mit Kontermutter (B)
99
M12
103
M36x1.5
52
-
-
80
23
85
1.4301
1645
05001060017
05001060017
ohne Kontermutter (A)
99
M12
80
M36x1.5
52
61
19
-
-
85
1.4301
1425
05001060018
05001060018
mit Kontermutter (B)
99
M12
80
M36x1.5
52
-
-
69
11
85
1.4301
1031
05001060019
05001060019
mit Kontermutter (B)
79
M10
69
M28x1.5
40
-
-
59
10
70
1.4301
755
05001060020
05001060020
mit Kontermutter (B)
79
M10
86
M28x1.5
40
-
-
68
18
70
1.4301
800
05001060021
05001060021
ohne Kontermutter (A)
40
M10
69
M28x1.5
40
53
16
-
-
70
1.4301
391
05001060022
05001060022
ohne Kontermutter (A)
40
M10
86
M28x1.5
40
62
24
-
-
70
1.4301
461
05001060023
05001060023
ohne Kontermutter (A)
79
M10
69
M28x1.5
40
53
16
-
-
70
1.4301
730
05001060024
05001060024
ohne Kontermutter (A)
79
M10
86
M28x1.5
40
62
24
-
-
70
1.4301
825
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 21 - Stainless Steel-Levelling feet, with turned foot plate, without fix...
Ganter
12.04.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type A, withou...
Ganter
12.04.2024
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
03.08.2020
172 - Leveling Components
WMBerg
06.06.2023
Vulcanized Steel M10, Ø80
MOVET
21.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성