피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001058000 - Zinc die-cast hinge, adjustable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001058000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001058000/05001058000.prj},{NB=05001058018},{PREVIEW=05001058000.png},{ARTNR=05001058018},{VAR=mit Durchgangsbohrungen (DB)},{FAR=schwarz RAL9005 strukturmatt (SW)},{L1=68},{L2=65},{B=8.3},{D1=8.3},{D2=8},{H1=21.4},{H2=8},{H3=14.9},{H4=29.8},{L3=33.5},{L4=26},{M1=36},{M2=36},{MAT=Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/1.4571},{GEW=262},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8c.2e.1b.05001058000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23503}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FAR
Farbe
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001058001
05001058001
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
40
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
16
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
68
05001058002
05001058002
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
50
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
21
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
130
05001058003
05001058003
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
60
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
26
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
238
05001058004
05001058004
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
40
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
16
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
70
05001058005
05001058005
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
50
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
21
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
130
05001058006
05001058006
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
60
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
26
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
242
05001058007
05001058007
in der Höhe und Breite ju...
silber RAL9006 strukturma...
45
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
21
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
7
05001058008
05001058008
in der Höhe und Breite ju...
silber RAL9006 strukturma...
55
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
26
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
136
05001058009
05001058009
in der Höhe und Breite ju...
silber RAL9006 strukturma...
68
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
33.5
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
254
05001058010
05001058010
in der Breite justierbar ...
schwarz RAL9005 strukturm...
50
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
21
21
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
80
05001058011
05001058011
in der Breite justierbar ...
schwarz RAL9005 strukturm...
60
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
26
26
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
146
05001058012
05001058012
in der Breite justierbar ...
schwarz RAL9005 strukturm...
76
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
33.5
33.5
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
278
05001058013
05001058013
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
40
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
16
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
68
05001058014
05001058014
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
50
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
21
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
130
05001058015
05001058015
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
60
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
26
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
238
05001058016
05001058016
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
45
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
21
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
70
05001058017
05001058017
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
55
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
26
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
140
05001058018
05001058018
mit Durchgangsbohrungen (...
schwarz RAL9005 strukturm...
68
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
33.5
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
262
05001058019
05001058019
in der Höhe justierbar (H...
schwarz RAL9005 strukturm...
40
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
16
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
68
05001058020
05001058020
in der Höhe justierbar (H...
schwarz RAL9005 strukturm...
50
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
21
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
128
05001058021
05001058021
in der Höhe justierbar (H...
schwarz RAL9005 strukturm...
60
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
26
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
200
05001058022
05001058022
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
40
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
16
16
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
70
05001058023
05001058023
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
50
55
6.5
6.5
6
16.6
6
11.6
23.2
21
21
30
30
Zink- Druckguss kunststof...
133
05001058024
05001058024
mit Durchgangsbohrungen (...
silber RAL9006 strukturma...
60
65
8.3
8.3
8
21.4
8
14.9
29.8
26
26
36
36
Zink- Druckguss kunststof...
244
05001058025
05001058025
in der Breite justierbar ...
silber RAL9006 strukturma...
50
45
5.3
5.3
4
13
5
9.5
19
21
21
25
25
Zink- Druckguss kunststof...
90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성