05001053000 - Stainless steel locking bolt with sensor for position sensing
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001053000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001053000/05001053000.prj},{NB=05001053007},{PREVIEW=05001053000.png},{ARTNR=05001053007},{VAR=mit Einrastabfrage, ohne Rastsperre (EB)},{D1=8},{L1=12},{L5=0.5},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=2},{K=24},{L2=64.5},{L3=26},{L4=14.5},{SW=17},{FA=8.5},{FE=28},{MAT=1.4305/PA/Hartferritmagnet/PUR/A2},{GEW=105},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4f.d5.46.05001053000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=21942}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
[mm]
L5
Cable length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring force beginning
[N]
FE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001053001
05001053001
mit Einrastabfrage, ohne ...
10
12
0.5
M16x1.5
28
2
24
64.5
26
14.5
17
9.5
38
1.4305/PA/Hartferritmagne...
106
05001053002
05001053002
mit Einrastabfrage, ohne ...
12
15
0.5
M20x1.5
33
2
28.5
78
33
16.5
22
11.5
40
1.4305/PA/Hartferritmagne...
200
05001053003
05001053003
mit Einrastabfrage, ohne ...
16
20
0.5
M24x2
33
2
28.5
85
38
18.5
27
13
54
1.4305/PA/Hartferritmagne...
313
05001053004
05001053004
mit Einrastabfrage, ohne ...
4
6
0.5
M8x1
16
2
14
41.5
16
11.5
10
4
12.5
1.4305/PA/Hartferritmagne...
27
05001053005
05001053005
mit Einrastabfrage, ohne ...
5
8
0.5
M10x1
19
2
16
46.5
18
12.5
12
5
18
1.4305/PA/Hartferritmagne...
39
05001053006
05001053006
mit Einrastabfrage, ohne ...
6
9
0.5
M12x1.5
23
2
20
54.5
22
12.5
14
6
25
1.4305/PA/Hartferritmagne...
56
05001053007
05001053007
mit Einrastabfrage, ohne ...
8
12
0.5
M16x1.5
28
2
24
64.5
26
14.5
17
8.5
28
1.4305/PA/Hartferritmagne...
105
05001053008
05001053008
mit Einrastabfrage und Ra...
10
12
0.5
M16x1.5
28
2
24
64.5
26
14.5
17
9.5
38
1.4305/PA/Hartferritmagne...
112
05001053009
05001053009
mit Einrastabfrage und Ra...
12
15
0.5
M20x1.5
33
2
28.5
78
33
16.5
22
11.5
40
1.4305/PA/Hartferritmagne...
212
05001053010
05001053010
mit Einrastabfrage und Ra...
16
20
0.5
M24x2
33
2
28.5
85
38
18.5
27
13
54
1.4305/PA/Hartferritmagne...
329
05001053011
05001053011
mit Einrastabfrage und Ra...
4
6
0.5
M8x1
16
2
14
41.5
16
11.5
10
4
12.5
1.4305/PA/Hartferritmagne...
29
05001053012
05001053012
mit Einrastabfrage und Ra...
5
8
0.5
M10x1
19
2
16
46.5
18
12.5
12
5
18
1.4305/PA/Hartferritmagne...
42
05001053013
05001053013
mit Einrastabfrage und Ra...
6
9
0.5
M12x1.5
23
2
20
54.5
22
12.5
14
6
25
1.4305/PA/Hartferritmagne...
60
05001053014
05001053014
mit Einrastabfrage und Ra...
8
12
0.5
M16x1.5
28
2
24
64.5
26
14.5
17
8.5
28
1.4305/PA/Hartferritmagne...
111
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SHG-NPK-A - Worm Gear Screw Jack NPK, Version A, with Ball Screw Spindl...
MÄDLER
26.04.2024
05000704000 - Stainless steel detent pin with detent lock/plastic knob
SToxxparts
31.05.2022
Worms, Worm Gears (DG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-PSRS-AA-17MM - Precision Worm Gear Sets - Right Hand (Worm Gears and Ho...
MÄDLER
26.04.2024
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 17 mm
norelem
30.05.2024
03000013000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
31.05.2022
03000014000 - Fitting screw ISO 7379
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表