您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001041000 - Slotted steel adjusting ring
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001041000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001041000/05001041000.prj},{NB=05001041008},{PREVIEW=05001041000.png},{ARTNR=05001041008},{D1=42},{D2=18},{B=15},{D3=M5},{S=3},{X=0.6},{MAT=Sinterstahl/Stahlzylinderschraube},{GEW=109},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c0.e7.21.05001041000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18898}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
X
max. screw head protrusion~
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001041001
05001041001
20
6
9
M3
2.1
1.2
Sinterstahl/Stahlzylinder...
20
05001041002
05001041002
22
8
9
M3
2.1
1
Sinterstahl/Stahlzylinder...
18
05001041003
05001041003
26
10
11
M4
2.1
1.6
Sinterstahl/Stahlzylinder...
32
05001041004
05001041004
30
12
11
M4
2.1
0.7
Sinterstahl/Stahlzylinder...
41
05001041005
05001041005
32
14
11
M4
2.1
0.7
Sinterstahl/Stahlzylinder...
40
05001041006
05001041006
36
15
13
M5
2.1
1.4
Sinterstahl/Stahlzylinder...
70
05001041007
05001041007
36
16
13
M5
2.1
1.4
Sinterstahl/Stahlzylinder...
68
05001041008
05001041008
42
18
15
M5
3
0.6
Sinterstahl/Stahlzylinder...
109
05001041009
05001041009
42
20
15
M5
3
0.6
Sinterstahl/Stahlzylinder...
105
05001041010
05001041010
48
22
15
M5
3
0
Sinterstahl/Stahlzylinder...
139
05001041011
05001041011
48
25
15
M5
3
0
Sinterstahl/Stahlzylinder...
126
05001041012
05001041012
55
28
15
M6
3
0.5
Sinterstahl/Stahlzylinder...
171
05001041013
05001041013
55
30
15
M6
3
0.5
Sinterstahl/Stahlzylinder...
162
05001041014
05001041014
60
32
15
M6
4
0.4
Sinterstahl/Stahlzylinder...
196
05001041015
05001041015
60
35
15
M6
4
0.4
Sinterstahl/Stahlzylinder...
178
05001041016
05001041016
65
40
15
M6
4
0.5
Sinterstahl/Stahlzylinder...
199
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Shaft collar ''ABC'' - black oxide - Shaft collars with one side hub - blac...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
05000742000 - Slotted stainless steel adjusting ring with radial mounting t...
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表