피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001035000 - Steel compensation element, high version
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001035000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001035000/05001035000.prj},{NB=05001035016},{PREVIEW=05001035000.png},{ARTNR=05001035016},{VAR=mit Kontermutter (AK)},{D1=80},{D2=39},{D3=M60x2},{H1=87},{H2=126},{H3=39},{PS=M36},{F1=495},{F2=101},{MAT=Stahl 1.7225 (42CrMo4V) verzinkt},{GEW=1800},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/6a.c1.9e.05001035000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17762}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
PS
appropriate screw
[mm]
F1
static load capacity
[kN]
F2
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001035001
05001035001
mit Kontermutter (AK)
25
6.6
M15x1
33
43
10
M6
40
30.7
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
78
05001035002
05001035002
mit Kontermutter (AK)
32
11
M20x1
41
55
14
M10
65
37.9
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
166
05001035003
05001035003
mit Kontermutter (AK)
32
6.6
M20x1
41
55
14
M6
65
55.7
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
179
05001035004
05001035004
mit Kontermutter (AK)
32
9
M20x1
41
55
14
M8
65
48
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
172
05001035005
05001035005
mit Kontermutter (AK)
45
11
M30x1.5
49
67
18
M10
120
92.9
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
409
05001035006
05001035006
mit Kontermutter (AK)
45
13.5
M30x1.5
49
67
18
M12
120
80.4
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
393
05001035007
05001035007
mit Kontermutter (AK)
45
17.5
M30x1.5
49
67
18
M16
120
45.5
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
365
05001035008
05001035008
mit Kontermutter (AK)
58
17.5
M40x1.5
63
86
23
M16
210
136
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
882
05001035009
05001035009
mit Kontermutter (AK)
58
22
M40x1.5
63
86
23
M20
210
90
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
823
05001035010
05001035010
mit Kontermutter (AK)
58
26
M40x1.5
63
86
23
M24
210
37
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
750
05001035011
05001035011
mit Kontermutter (AK)
70
22
M50x1.5
77
106
29
M20
330
210
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
1595
05001035012
05001035012
mit Kontermutter (AK)
70
26
M50x1.5
77
106
29
M24
330
157
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
1516
05001035013
05001035013
mit Kontermutter (AK)
70
33
M50x1.5
77
106
29
M30
330
53
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
1344
05001035014
05001035014
mit Kontermutter (AK)
80
26
M60x2
87
126
39
M24
495
322
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
2200
05001035015
05001035015
mit Kontermutter (AK)
80
33
M60x2
87
126
39
M30
495
218
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
2140
05001035016
05001035016
mit Kontermutter (AK)
80
39
M60x2
87
126
39
M36
495
101
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
1800
05001035017
05001035017
ohne Kontermutter (A)
25
6.6
M15x1
28
43
15
M6
40
30.7
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
68
05001035018
05001035018
ohne Kontermutter (A)
32
11
M20x1
35
55
20
M10
65
37.9
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
144
05001035019
05001035019
ohne Kontermutter (A)
32
6.6
M20x1
35
55
20
M6
65
55.7
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
161
05001035020
05001035020
ohne Kontermutter (A)
32
9
M20x1
35
55
20
M8
65
48
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
152
05001035021
05001035021
ohne Kontermutter (A)
45
11
M30x1.5
42
67
25
M10
120
92.9
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
372
05001035022
05001035022
ohne Kontermutter (A)
45
13.5
M30x1.5
42
67
25
M12
120
80.4
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
377
05001035023
05001035023
ohne Kontermutter (A)
45
17.5
M30x1.5
42
67
25
M16
120
45.5
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
318
05001035024
05001035024
ohne Kontermutter (A)
58
17.5
M40x1.5
54
86
32
M16
210
136
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
760
05001035025
05001035025
ohne Kontermutter (A)
58
22
M40x1.5
54
86
32
M20
210
90
Stahl 1.7225 (42CrMo4V) v...
730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성