您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001033000 - Slotted stainless steel adjusting ring with adjustable clamping lever
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001033000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001033000/05001033000.prj},{NB=05001033006},{PREVIEW=05001033000.png},{ARTNR=05001033006},{D1=48},{D2=22},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43},{L2=45},{S=3},{MAT=Edelstahl 1.4404/Zink- Druckgussklemmhebel},{GEW=142},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8f.03.42.05001033000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17432}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001033001
05001033001
32
14
11
M4
13
37
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
90
05001033002
05001033002
36
15
13
M5
13
38.5
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
73
05001033003
05001033003
36
16
13
M5
13
38.5
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
86
05001033004
05001033004
42
18
15
M5
13
41
30
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
120
05001033005
05001033005
42
20
15
M5
13
41
30
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
105
05001033006
05001033006
48
22
15
M5
13
43
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
142
05001033007
05001033007
48
25
15
M5
13
43
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
150
05001033008
05001033008
55
28
15
M6
13
45
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
174
05001033009
05001033009
55
30
15
M6
13
45
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
160
05001033010
05001033010
60
32
15
M6
13
46.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
200
05001033011
05001033011
60
35
15
M6
13
46.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
180
05001033012
05001033012
65
40
15
M6
13
47.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
183
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表