05001033000 - Slotted stainless steel adjusting ring with adjustable clamping lever
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001033000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001033000/05001033000.prj},{NB=05001033006},{PREVIEW=05001033000.png},{ARTNR=05001033006},{D1=48},{D2=22},{B=15},{D3=M5},{D4=13},{L1=43},{L2=45},{S=3},{MAT=Edelstahl 1.4404/Zink- Druckgussklemmhebel},{GEW=142},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8f.03.42.05001033000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=17432}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001033001
05001033001
32
14
11
M4
13
37
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
90
05001033002
05001033002
36
15
13
M5
13
38.5
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
73
05001033003
05001033003
36
16
13
M5
13
38.5
30
2.1
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
86
05001033004
05001033004
42
18
15
M5
13
41
30
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
120
05001033005
05001033005
42
20
15
M5
13
41
30
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
105
05001033006
05001033006
48
22
15
M5
13
43
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
142
05001033007
05001033007
48
25
15
M5
13
43
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
150
05001033008
05001033008
55
28
15
M6
13
45
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
174
05001033009
05001033009
55
30
15
M6
13
45
45
3
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
160
05001033010
05001033010
60
32
15
M6
13
46.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
200
05001033011
05001033011
60
35
15
M6
13
46.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
180
05001033012
05001033012
65
40
15
M6
13
47.5
45
4
Edelstahl 1.4404/Zink- Dr...
183
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성