05001021000 - Stainless steel base with external hexagon at the top, wrench flat at the bottom and mounting lug, teardrop shape
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001021000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001021000/05001021000.prj},{NB=05001021045},{PREVIEW=05001021000.png},{ARTNR=05001021045},{VAR=ohne Sechskantmutter (V)},{FTF=ohne Gummiauflage (D0)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=13},{H1=3},{H2=-},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{H3=18},{SW1=17},{SW2=20},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=771},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ee.ca.63.05001021000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=15711}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001021001
05001021001
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M16
100
13
2.5
-
65
50
15
2
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
221
05001021002
05001021002
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M16
125
13
2.5
-
65
50
15
2
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
253
05001021003
05001021003
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M16
150
13
2.5
-
65
50
15
2
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
286
05001021004
05001021004
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
60
M16
75
13
2.5
-
65
50
15
2
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
188
05001021005
05001021005
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M16
100
13
3
-
85
70
15
2
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
310
05001021006
05001021006
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M16
125
13
3
-
85
70
15
2
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
342
05001021007
05001021007
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M16
150
13
3
-
85
70
15
2
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
375
05001021008
05001021008
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M16
75
13
3
-
85
70
15
2
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
1149
05001021009
05001021009
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M20
100
13
3
-
85
70
15
2
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
391
05001021010
05001021010
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M20
125
13
3
-
85
70
15
2
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
442
05001021011
05001021011
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M20
150
13
3
-
85
70
15
2
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
494
05001021012
05001021012
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M20
200
13
3
-
85
70
15
2
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
599
05001021013
05001021013
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M24
100
13
3
-
85
70
15
2
18
17
20
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
494
05001021014
05001021014
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M24
150
13
3
-
85
70
15
2
18
17
20
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
642
05001021015
05001021015
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufgeklipst ...
80
M24
200
13
3
-
85
70
15
2
18
17
20
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
788
05001021016
05001021016
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
60
M16
100
13
2.5
4.5
65
50
15
-
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
231
05001021017
05001021017
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
60
M16
125
13
2.5
4.5
65
50
15
-
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
263
05001021018
05001021018
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
60
M16
150
13
2.5
4.5
65
50
15
-
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
296
05001021019
05001021019
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
60
M16
75
13
2.5
4.5
65
50
15
-
14
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
197
05001021020
05001021020
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M16
100
13
3
5
85
70
15
-
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
334
05001021021
05001021021
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M16
125
13
3
5
85
70
15
-
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
366
05001021022
05001021022
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M16
150
13
3
5
85
70
15
-
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
399
05001021023
05001021023
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M16
75
13
3
5
85
70
15
-
15
10
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
1173
05001021024
05001021024
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M20
100
13
3
5
85
70
15
-
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
413
05001021025
05001021025
ohne Sechskantmutter (V)
Gummiauflage aufvulkanisi...
80
M20
125
13
3
5
85
70
15
-
15
13
16
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
464
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表