05001019000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top, wrench flat at the bottom and mounting lug, teardrop shape
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001019000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001019000/05001019000.prj},{NB=05001019072},{PREVIEW=05001019000.png},{ARTNR=05001019072},{VAR=ohne Sechskantmutter (U)},{FTF=Gummiauflage aufvulkanisiert schwarz (D3)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=13},{H1=3},{H2=5},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=-},{H3=21},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=800},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/d9.30.1f.05001019000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=15578}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001019001
05001019001
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
100
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
230
05001019002
05001019002
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
125
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
260
05001019003
05001019003
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
150
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
295
05001019004
05001019004
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
200
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
361
05001019005
05001019005
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
75
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
200
05001019006
05001019006
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
100
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
220
05001019007
05001019007
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
125
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
280
05001019008
05001019008
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
150
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
300
05001019009
05001019009
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
200
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
379
05001019010
05001019010
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
75
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
181
05001019011
05001019011
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
100
13
3
-
85
70
15
-
18
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
295
05001019012
05001019012
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
125
13
3
-
85
70
15
-
18
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
328
05001019013
05001019013
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
150
13
3
-
85
70
15
-
18
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
360
05001019014
05001019014
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
200
13
3
-
85
70
15
-
18
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
426
05001019015
05001019015
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
75
13
3
-
85
70
15
-
18
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
263
05001019016
05001019016
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
100
13
3
-
85
70
15
-
18
15
10
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
562
05001019017
05001019017
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
125
13
3
-
85
70
15
-
18
15
10
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
425
05001019018
05001019018
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
150
13
3
-
85
70
15
-
18
15
10
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
483
05001019019
05001019019
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
200
13
3
-
85
70
15
-
18
15
10
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
578
05001019020
05001019020
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
75
13
3
-
85
70
15
-
18
15
10
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
376
05001019021
05001019021
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
100
13
3
-
85
70
15
-
21
19
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
554
05001019022
05001019022
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
125
13
3
-
85
70
15
-
21
19
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
546
05001019023
05001019023
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
150
13
3
-
85
70
15
-
21
19
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
627
05001019024
05001019024
ohne Sechskantmutter (U)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
200
13
3
-
85
70
15
-
21
19
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
763
05001019025
05001019025
ohne Sechskantmutter (U)
Gummiauflage aufgeklipst ...
50
M16
100
13
2.5
-
60
45
15
2
17
12
8
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
100
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表