05001017000 - Stainless steel base with wrench flat at the bottom and fixing lug, teardrop shape
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001017000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001017000/05001017000.prj},{NB=05001017072},{PREVIEW=05001017000.png},{ARTNR=05001017072},{VAR=ohne Sechskantmutter (T)},{FTF=Gummiauflage aufgeklipst schwarz (D1)},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{D3=13},{H1=-},{H2=-},{L2=85},{M=70},{R=15},{S=2},{H3=21},{SW1=19},{MAT=Edelstahl 1.4301/Edelstahl 1.4305},{GEW=800},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/49.c0.5c.05001017000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=15418}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
FTF
Foot plate shape
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001017001
05001017001
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
100
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
500
05001017002
05001017002
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
125
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
233
05001017003
05001017003
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
150
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
265
05001017004
05001017004
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
200
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
340
05001017005
05001017005
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
50
M16
75
13
2.5
-
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
168
05001017006
05001017006
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
100
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
219
05001017007
05001017007
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
125
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
260
05001017008
05001017008
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
150
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
283
05001017009
05001017009
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
200
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
626
05001017010
05001017010
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
60
M16
75
13
2.5
-
65
50
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
186
05001017011
05001017011
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
100
13
3
-
85
70
15
-
18
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
301
05001017012
05001017012
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
125
13
3
-
85
70
15
-
18
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
333
05001017013
05001017013
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
150
13
3
-
85
70
15
-
18
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
365
05001017014
05001017014
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
200
13
3
-
85
70
15
-
18
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
708
05001017015
05001017015
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M16
75
13
3
-
85
70
15
-
18
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
268
05001017016
05001017016
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
100
13
3
-
85
70
15
-
18
15
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
383
05001017017
05001017017
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
125
13
3
-
85
70
15
-
18
15
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
433
05001017018
05001017018
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
150
13
3
-
85
70
15
-
18
15
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
484
05001017019
05001017019
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
200
13
3
-
85
70
15
-
18
15
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
584
05001017020
05001017020
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M20
75
13
3
-
85
70
15
-
18
15
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
324
05001017021
05001017021
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
100
13
3
-
85
70
15
-
21
19
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
491
05001017022
05001017022
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
125
13
3
-
85
70
15
-
21
19
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
571
05001017023
05001017023
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
150
13
3
-
85
70
15
-
21
19
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
637
05001017024
05001017024
ohne Sechskantmutter (T)
ohne Gummiauflage (D0)
80
M24
200
13
3
-
85
70
15
-
21
19
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
783
05001017025
05001017025
ohne Sechskantmutter (T)
Gummiauflage aufvulkanisi...
50
M16
100
13
-
4
60
45
15
-
17
12
Edelstahl 1.4301/Edelstah...
240
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表