您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05001014000 - Indexing plunger, demountable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001014000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001014000/05001014000.prj},{NB=05001014012},{PREVIEW=05001014000.png},{ARTNR=05001014012},{VAR=mit Rastsperre / ohne Kontermutter (C)},{D1=8},{L1=8},{L2=10},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=6},{D5=M4},{K=24},{L3=25},{L4=58},{L5=26},{L6=8},{L7=39},{L8=20.6},{T=8},{SW=17},{FA=26},{MAT=Stahl brüniert/Edelstahl 1.4305/Edelstahl 1.4301/Polyamid (PA)},{GEW=72},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5f.43.cc.05001014000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=14434}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
Rest path
[mm]
L2
Max. stroke
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.02/-0.1
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
±0.1
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
FA
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001014001
05001014001
ohne Rastsperre / mit Kon...
10
-
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
38
Stahl brüniert/Edelstahl ...
94
05001014002
05001014002
ohne Rastsperre / mit Kon...
12
-
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
40
Stahl brüniert/Edelstahl ...
177
05001014003
05001014003
ohne Rastsperre / mit Kon...
7
-
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
19
Stahl brüniert/Edelstahl ...
40
05001014004
05001014004
ohne Rastsperre / mit Kon...
7
-
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
25
Stahl brüniert/Edelstahl ...
44
05001014005
05001014005
ohne Rastsperre / mit Kon...
8
-
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
28
Stahl brüniert/Edelstahl ...
79
05001014006
05001014006
ohne Rastsperre / mit Kon...
8
-
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
26
Stahl brüniert/Edelstahl ...
89
05001014007
05001014007
mit Rastsperre / ohne Kon...
10
12
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
38
Stahl brüniert/Edelstahl ...
81
05001014008
05001014008
mit Rastsperre / ohne Kon...
12
15
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
40
Stahl brüniert/Edelstahl ...
160
05001014009
05001014009
mit Rastsperre / ohne Kon...
7
6
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
19
Stahl brüniert/Edelstahl ...
36
05001014010
05001014010
mit Rastsperre / ohne Kon...
7
9
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
25
Stahl brüniert/Edelstahl ...
40
05001014011
05001014011
mit Rastsperre / ohne Kon...
8
12
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
28
Stahl brüniert/Edelstahl ...
77
05001014012
05001014012
mit Rastsperre / ohne Kon...
8
8
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
26
Stahl brüniert/Edelstahl ...
72
05001014013
05001014013
ohne Rastsperre und Konte...
10
-
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
38
Stahl brüniert/Edelstahl ...
75
05001014014
05001014014
ohne Rastsperre und Konte...
12
-
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
40
Stahl brüniert/Edelstahl ...
148
05001014015
05001014015
ohne Rastsperre und Konte...
7
-
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
19
Stahl brüniert/Edelstahl ...
37
05001014016
05001014016
ohne Rastsperre und Konte...
7
-
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
25
Stahl brüniert/Edelstahl ...
53
05001014017
05001014017
ohne Rastsperre und Konte...
8
-
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
28
Stahl brüniert/Edelstahl ...
71
05001014018
05001014018
ohne Rastsperre und Konte...
8
-
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
26
Stahl brüniert/Edelstahl ...
72
05001014019
05001014019
mit Rastsperre und Konter...
10
12
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
38
Stahl brüniert/Edelstahl ...
100
05001014020
05001014020
mit Rastsperre und Konter...
12
15
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
40
Stahl brüniert/Edelstahl ...
198
05001014021
05001014021
mit Rastsperre und Konter...
7
6
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
19
Stahl brüniert/Edelstahl ...
20
05001014022
05001014022
mit Rastsperre und Konter...
7
9
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
25
Stahl brüniert/Edelstahl ...
48
05001014023
05001014023
mit Rastsperre und Konter...
8
12
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
28
Stahl brüniert/Edelstahl ...
93
05001014024
05001014024
mit Rastsperre und Konter...
8
8
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
26
Stahl brüniert/Edelstahl ...
93
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表