피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000990000 - Steel latch bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000990000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000990000/05000990000.prj},{NB=05000990033},{PREVIEW=05000990000.png},{ARTNR=05000990033},{VAR=C (mit Rastsperre, ohne Kontermutter)},{D1=8},{L1=8},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=-},{D5=-},{K=24},{L2=58},{L3=26},{L4=8},{L5=-},{L6=-},{SW=17},{FFA=8.5},{FFE=26},{MAT=Stahl brüniert/Polyamid PA/Raststift gehärtet},{GEW=66},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/9d.29.ad.05000990000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8740}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
FFA
Spring force beginning
[N]
FFE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000990001
05000990001
BK (ohne Rastsperre, mit ...
10
12
M16x1.5
28
-
-
24
58
26
8
-
-
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
80
05000990002
05000990002
BK (ohne Rastsperre, mit ...
12
15
M20x1.5
33
-
-
28.5
71.5
33
10
-
-
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
160
05000990003
05000990003
BK (ohne Rastsperre, mit ...
16
20
M24x2
33
-
-
28.5
78.5
38
12
-
-
27
13
54
Stahl brüniert/Polyamid P...
262
05000990004
05000990004
BK (ohne Rastsperre, mit ...
4
4
M8x1
16
-
-
14
35
16
5
-
-
10
4.5
12
Stahl brüniert/Polyamid P...
13
05000990005
05000990005
BK (ohne Rastsperre, mit ...
4
6
M8x1
16
-
-
14
35
16
5
-
-
10
4
12.5
Stahl brüniert/Polyamid P...
13
05000990006
05000990006
BK (ohne Rastsperre, mit ...
5
5
M10x1
19
-
-
16
40
18
6
-
-
12
5
15
Stahl brüniert/Polyamid P...
23
05000990007
05000990007
BK (ohne Rastsperre, mit ...
5
8
M10x1
19
-
-
16
40
18
6
-
-
12
5
18
Stahl brüniert/Polyamid P...
25
05000990008
05000990008
BK (ohne Rastsperre, mit ...
6
6
M12x1.5
23
-
-
20
48
22
6
-
-
14
6.5
19
Stahl brüniert/Polyamid P...
37
05000990009
05000990009
BK (ohne Rastsperre, mit ...
6
9
M12x1.5
23
-
-
20
48
22
6
-
-
14
6
25
Stahl brüniert/Polyamid P...
36
05000990010
05000990010
BK (ohne Rastsperre, mit ...
8
12
M16x1.5
28
-
-
24
58
26
8
-
-
17
8.5
28
Stahl brüniert/Polyamid P...
78
05000990011
05000990011
BK (ohne Rastsperre, mit ...
8
8
M16x1.5
28
-
-
24
58
26
8
-
-
17
8.5
26
Stahl brüniert/Polyamid P...
80
05000990012
05000990012
GK (mit Gewindezapfen und...
10
12
M16x1.5
-
M6
10
-
-
26
8
8.5
4
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
72
05000990013
05000990013
GK (mit Gewindezapfen und...
12
15
M20x1.5
-
M6
12
-
-
33
10
8.5
4
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
138
05000990014
05000990014
GK (mit Gewindezapfen und...
16
20
M24x2
-
M8
15
-
-
38
12
11.5
5
27
13
54
Stahl brüniert/Polyamid P...
260
05000990015
05000990015
GK (mit Gewindezapfen und...
4
4
M8x1
-
M3
7
-
-
16
5
4.5
2.5
10
4.5
12
Stahl brüniert/Polyamid P...
12
05000990016
05000990016
GK (mit Gewindezapfen und...
4
6
M8x1
-
M3
7
-
-
16
5
4.5
2.5
10
4
12.5
Stahl brüniert/Polyamid P...
12
05000990017
05000990017
GK (mit Gewindezapfen und...
5
5
M10x1
-
M4
8
-
-
18
6
5.5
3
12
5
15
Stahl brüniert/Polyamid P...
16
05000990018
05000990018
GK (mit Gewindezapfen und...
5
8
M10x1
-
M4
8
-
-
18
6
5.5
3
12
5
18
Stahl brüniert/Polyamid P...
20
05000990019
05000990019
GK (mit Gewindezapfen und...
6
6
M12x1.5
-
M5
9
-
-
22
6
7
3.5
14
6.5
19
Stahl brüniert/Polyamid P...
35
05000990020
05000990020
GK (mit Gewindezapfen und...
6
9
M12x1.5
-
M5
9
-
-
22
6
7
3.5
14
6
25
Stahl brüniert/Polyamid P...
35
05000990021
05000990021
GK (mit Gewindezapfen und...
8
12
M16x1.5
-
M6
10
-
-
26
8
8.5
4
17
8.5
28
Stahl brüniert/Polyamid P...
72
05000990022
05000990022
GK (mit Gewindezapfen und...
8
8
M16x1.5
-
M6
10
-
-
26
8
8.5
4
17
8.5
26
Stahl brüniert/Polyamid P...
80
05000990023
05000990023
C (mit Rastsperre, ohne K...
10
12
M16x1.5
28
-
-
24
58
26
8
-
-
17
9.5
38
Stahl brüniert/Polyamid P...
70
05000990024
05000990024
C (mit Rastsperre, ohne K...
12
15
M20x1.5
33
-
-
28.5
71.5
33
10
-
-
22
11.5
40
Stahl brüniert/Polyamid P...
125
05000990025
05000990025
C (mit Rastsperre, ohne K...
16
20
M24x2
33
-
-
28.5
78.5
38
12
-
-
27
13
54
Stahl brüniert/Polyamid P...
220
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 613 - Indexing plunger without head, Type GK, with lock nut, with thread...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 613 - Stainless steel-Indexing plungers without head, Type GK, with lock...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 617 - Indexing plungers without rest position, type G, without lock nut,...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성