피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000981000 - Stainless steel latch bolt with knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000981000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000981000/05000981000.prj},{NB=05000981026},{PREVIEW=05000981000.png},{ARTNR=05000981026},{VAR=mit Rastsperre und Kontermutter (CK)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=25},{E=19.6},{L1=-},{L2=8},{L3=24},{L4=-},{L5=20.5},{L6=68},{L7=13.5},{SW=17},{MA=80},{FFA=6},{FFE=22},{MAT=Edelstahl (1.4305/1.4310)/Polyamid PA},{GEW=80},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/93.da.84.05000981000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=7293}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
SW
[mm]
MA
max. tightening torque
[Nm]
FFA
Spring force beginning
[N]
FFE
Spring force end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000981001
05000981001
mit Rastsperre, ohne Kont...
10
M16x1.5
25
19.6
-
10
26
-
22.5
72.5
14
17
80
4
27
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
65
05000981002
05000981002
mit Rastsperre, ohne Kont...
3
M6
12
6.9
-
3.5
12
-
10
32.5
7
6
2
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
4
05000981003
05000981003
mit Rastsperre, ohne Kont...
3
M6x0.75
12
6.9
-
3.5
12
-
10
32.5
7
6
3
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
5
05000981004
05000981004
mit Rastsperre, ohne Kont...
4
M6
12
6.9
-
4
12
-
10
33
7
6
2
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
4
05000981005
05000981005
mit Rastsperre, ohne Kont...
4
M8x1
16
9.2
-
4.5
16
-
13.5
43
9.5
8
8
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
10
05000981006
05000981006
mit Rastsperre, ohne Kont...
5
M10x1
18
11.5
-
5
16
-
13.5
46
9.5
10
22
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
16
05000981007
05000981007
mit Rastsperre, ohne Kont...
5
M8
16
9.2
-
5
16
-
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
10
05000981008
05000981008
mit Rastsperre, ohne Kont...
5
M8x1
16
9.2
-
5
16
-
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
10
05000981009
05000981009
mit Rastsperre, ohne Kont...
6
M10
18
11.5
-
6
20
-
17
52
10.5
10
15
5
21
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
19
05000981010
05000981010
mit Rastsperre, ohne Kont...
6
M12x1.5
21
13.8
-
6
20
-
16.5
55
10.5
12
38
5
21
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
28
05000981011
05000981011
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
M12
21
13.8
-
8
24
-
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
34
05000981012
05000981012
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
M12x1.5
21
13.8
-
8
24
-
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
34
05000981013
05000981013
mit Rastsperre, ohne Kont...
8
M16x1.5
25
19.6
-
8
24
-
20.5
68
13.5
17
80
6
22
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
60
05000981014
05000981014
mit Rastsperre und Konter...
10
M16x1.5
25
19.6
-
10
26
-
22.5
72.5
14
17
80
4
27
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
84
05000981015
05000981015
mit Rastsperre und Konter...
3
M6
12
6.9
-
3.5
12
-
10
32.5
7
6
2
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
6
05000981016
05000981016
mit Rastsperre und Konter...
3
M6x0.75
12
6.9
-
3.5
12
-
10
32.5
7
6
3
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
6
05000981017
05000981017
mit Rastsperre und Konter...
4
M6
12
6.9
-
4
12
-
10
33
7
6
2
3
12
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
6
05000981018
05000981018
mit Rastsperre und Konter...
4
M8x1
16
9.2
-
4.5
16
-
13.5
43
9.5
8
8
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
13
05000981019
05000981019
mit Rastsperre und Konter...
5
M10x1
18
11.5
-
5
16
-
13.5
46
9.5
10
22
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
22
05000981020
05000981020
mit Rastsperre und Konter...
5
M8
16
9.2
-
5
16
-
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
13
05000981021
05000981021
mit Rastsperre und Konter...
5
M8x1
16
9.2
-
5
16
-
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
13
05000981022
05000981022
mit Rastsperre und Konter...
6
M10
18
11.5
-
6
20
-
17
52
10.5
10
15
5
21
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
24
05000981023
05000981023
mit Rastsperre und Konter...
6
M12x1.5
21
13.8
-
6
20
-
16.5
55
10.5
12
38
5
21
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
36
05000981024
05000981024
mit Rastsperre und Konter...
8
M12
21
13.8
-
8
24
-
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
40
05000981025
05000981025
mit Rastsperre und Konter...
8
M12x1.5
21
13.8
-
8
24
-
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
Edelstahl (1.4305/1.4310)...
57
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000623000 - Latching bolt with screw-on flange
SToxxparts
31.05.2022
2-400.01 - Rod-Latch (bolt type)
Dirak
25.02.2022
GN 115.8 - Hook-Type Latches, Operation with wing knob, Type SUK (different...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 449 - Spring-bolt door latches, Type B, Snap lock with interlock, with f...
Ganter
12.04.2024
05000848000 - Steel latch bolt with red knob
SToxxparts
31.05.2022
1613632 - Springloaded latches - bolt "nose-up"
Pinet
23.02.2024
GN 761 - Toggle Latches, Steel, without Lock Mechanism, Type G, Latch bolt ...
Elesa+Ganter
28.03.2024
1619008 - Push barrel bolt
Pinet
23.02.2024
SHH. - ELESA-Clamping bolts
Elesa
06.06.2024
CKE. - Locking bolt
Elesa+Ganter
28.03.2024
GAFYLM - Button type round latch - with spring device - handle knurled type
SRD-FA
30.04.2022
MDA-LS-SST - ELESA-Latches with lever and neoprene clamping bolt
Elesa
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성