피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000969000 - Brass oil sight glass / ESG glass
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000969000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000969000/05000969000.prj},{NB=05000969009},{PREVIEW=05000969000.png},{ARTNR=05000969009},{VAR=mit Reflektor},{D1=24},{D2=M33x1.5},{D3=40},{L1=11},{L2=8.5},{SW=36},{MAT=CuZn40Pb2 / FPM / ESG},{GEW=70},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/5e.e8.29.05000969000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=5356}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000969001
05000969001
mit Reflektor
11
G3/8
22
8
7.5
20
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
20
05000969002
05000969002
mit Reflektor
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
19
05000969003
05000969003
mit Reflektor
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
27
05000969004
05000969004
mit Reflektor
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
23
05000969005
05000969005
mit Reflektor
18
G3/4
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
43
05000969006
05000969006
mit Reflektor
18
M26x1.5
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
44
05000969007
05000969007
mit Reflektor
18
M27x1.5
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
46
05000969008
05000969008
mit Reflektor
24
G1
40
11
8.5
36
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
65
05000969009
05000969009
mit Reflektor
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
70
05000969010
05000969010
ohne Reflektor
11
G3/8
22
8
7.5
20
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
20
05000969011
05000969011
ohne Reflektor
11
M16x1.5
22
8
7.5
20
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
19
05000969012
05000969012
ohne Reflektor
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
23
05000969013
05000969013
ohne Reflektor
14
M20x1.5
26
8.5
7.5
23
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
23
05000969014
05000969014
ohne Reflektor
18
G3/4
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
44
05000969015
05000969015
ohne Reflektor
18
M26x1.5
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
44
05000969016
05000969016
ohne Reflektor
18
M27x1.5
32
9
8
30
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
46
05000969017
05000969017
ohne Reflektor
24
G1
40
11
8.5
36
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
69
05000969018
05000969018
ohne Reflektor
24
M33x1.5
40
11
8.5
36
CuZn40Pb2 / FPM / ESG
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성