您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000965000 - Side thrust piece for press-fit
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000965000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000965000/05000965000.prj},{NB=05000965007},{PREVIEW=05000965000.png},{ARTNR=05000965007},{VAR=einseitige Kunststoffkugel (EKU)},{D1=14},{D2=6.5},{B=5.4},{L1=40},{L2=5.8},{L3=10},{S=1.8},{FDA=8},{FDE=18},{D=14},{MAT=Stahl brüniert / Kunststoff / Edelstahl},{GEW=43},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/99.87.39.05000965000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=4714}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
FDA
Spring pressure start
[N]
FDE
Spring pressure end
[N]
D
Locating hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000965001
05000965001
einseitige Kunststoffkuge...
10
4
4
30
4.2
7
1
4.5
9
10
Stahl brüniert / Kunststo...
17
05000965002
05000965002
einseitige Edelstahlkugel...
10
4
4
30
4.2
7
1
4.5
9
10
Stahl brüniert / Kunststo...
17
05000965003
05000965003
einseitige Stahlkugel (ES...
10
5.5
4.5
30
7
8
1
50
160
10
Stahl brüniert
9
05000965004
05000965004
einseitige Kunststoffkuge...
12
5
5
35
4.8
9
1.5
6.5
13
12
Stahl brüniert / Kunststo...
29
05000965005
05000965005
einseitige Edelstahlkugel...
12
5
5
35
4.8
9
1.5
6.5
13
12
Stahl brüniert / Kunststo...
29
05000965006
05000965006
einseitige Stahlkugel (ES...
12
6.5
5.5
35
8
9
1.5
60
270
12
Stahl brüniert
13
05000965007
05000965007
einseitige Kunststoffkuge...
14
6.5
5.4
40
5.8
10
1.8
8
18
14
Stahl brüniert / Kunststo...
43
05000965008
05000965008
einseitige Edelstahlkugel...
14
6.5
5.4
40
5.8
10
1.8
8
18
14
Stahl brüniert / Kunststo...
43
05000965009
05000965009
einseitige Stahlkugel (ES...
14
8
6.5
40
9
10
2
100
380
14
Stahl brüniert
19
05000965010
05000965010
beidseitige Stahlkugel (B...
16
5.5
15
35
7
11
1.5
36
190
16
Stahl brüniert
20
05000965011
05000965011
beidseitige Stahlkugel (B...
18
6.5
17
40
8
12
1.8
38
270
18
Stahl brüniert
27
05000965012
05000965012
beidseitige Stahlkugel (B...
22
8
21
45
9
15
2.5
40
410
22
Stahl brüniert
43
05000965013
05000965013
einseitige Kunststoffkuge...
8
3
3.2
25
3.6
6
0.9
2.5
6.5
8
Stahl brüniert / Kunststo...
9
05000965014
05000965014
einseitige Edelstahlkugel...
8
3
3.2
25
3.6
6
0.9
2.5
6.5
8
Stahl brüniert / Kunststo...
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表