피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000950000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, covered thread and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000950000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000950000/05000950000.prj},{NB=05000950022},{PREVIEW=05000950000.png},{ARTNR=05000950022},{VAR=mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=268},{H1=8.5},{H2=2},{D3=35},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{SW1=20},{SW2=30},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=1424},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4c.d2.9d.05000950000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=829}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000950001
05000950001
mit Gummiauflage
100
M16
119
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
743
05000950002
05000950002
mit Gummiauflage
100
M16
144
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
780
05000950003
05000950003
mit Gummiauflage
100
M16
169
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
821
05000950004
05000950004
mit Gummiauflage
100
M16
194
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
861
05000950005
05000950005
mit Gummiauflage
100
M20
144
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
959
05000950006
05000950006
mit Gummiauflage
100
M20
169
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1022
05000950007
05000950007
mit Gummiauflage
100
M20
194
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1085
05000950008
05000950008
mit Gummiauflage
100
M20
244
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1209
05000950009
05000950009
mit Gummiauflage
100
M24
169
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1273
05000950010
05000950010
mit Gummiauflage
100
M24
216
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1451
05000950011
05000950011
mit Gummiauflage
100
M24
269
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1630
05000950012
05000950012
mit Gummiauflage
80
M16
118
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
533
05000950013
05000950013
mit Gummiauflage
80
M16
143
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
570
05000950014
05000950014
mit Gummiauflage
80
M16
168
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
611
05000950015
05000950015
mit Gummiauflage
80
M16
193
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
651
05000950016
05000950016
mit Gummiauflage
80
M20
143
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
757
05000950017
05000950017
mit Gummiauflage
80
M20
168
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
820
05000950018
05000950018
mit Gummiauflage
80
M20
193
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
883
05000950019
05000950019
mit Gummiauflage
80
M20
243
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1007
05000950020
05000950020
mit Gummiauflage
80
M24
168
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1067
05000950021
05000950021
mit Gummiauflage
80
M24
218
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1245
05000950022
05000950022
mit Gummiauflage
80
M24
268
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1424
05000950023
05000950023
ohne Gummiauflage
100
M16
119
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
700
05000950024
05000950024
ohne Gummiauflage
100
M16
144
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
737
05000950025
05000950025
ohne Gummiauflage
100
M16
169
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
778
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 35-792 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성