05000950000 - Stainless steel adjustable base with adjustment sleeve, covered thread and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000950000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000950000/05000950000.prj},{NB=05000950022},{PREVIEW=05000950000.png},{ARTNR=05000950022},{VAR=mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=268},{H1=8.5},{H2=2},{D3=35},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{SW1=20},{SW2=30},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=1424},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/4c.d2.9d.05000950000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=829}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000950001
05000950001
mit Gummiauflage
100
M16
119
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
743
05000950002
05000950002
mit Gummiauflage
100
M16
144
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
780
05000950003
05000950003
mit Gummiauflage
100
M16
169
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
821
05000950004
05000950004
mit Gummiauflage
100
M16
194
9
3
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
861
05000950005
05000950005
mit Gummiauflage
100
M20
144
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
959
05000950006
05000950006
mit Gummiauflage
100
M20
169
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1022
05000950007
05000950007
mit Gummiauflage
100
M20
194
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1085
05000950008
05000950008
mit Gummiauflage
100
M20
244
9
3
30
56
56
40
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1209
05000950009
05000950009
mit Gummiauflage
100
M24
169
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1273
05000950010
05000950010
mit Gummiauflage
100
M24
216
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1451
05000950011
05000950011
mit Gummiauflage
100
M24
269
9
3
35
67
67
48
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1630
05000950012
05000950012
mit Gummiauflage
80
M16
118
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
533
05000950013
05000950013
mit Gummiauflage
80
M16
143
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
570
05000950014
05000950014
mit Gummiauflage
80
M16
168
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
611
05000950015
05000950015
mit Gummiauflage
80
M16
193
8.5
2
24
45
45
29
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
651
05000950016
05000950016
mit Gummiauflage
80
M20
143
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
757
05000950017
05000950017
mit Gummiauflage
80
M20
168
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
820
05000950018
05000950018
mit Gummiauflage
80
M20
193
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
883
05000950019
05000950019
mit Gummiauflage
80
M20
243
8.5
2
30
56
56
36
16
24
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1007
05000950020
05000950020
mit Gummiauflage
80
M24
168
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1067
05000950021
05000950021
mit Gummiauflage
80
M24
218
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1245
05000950022
05000950022
mit Gummiauflage
80
M24
268
8.5
2
35
67
67
42
20
30
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1424
05000950023
05000950023
ohne Gummiauflage
100
M16
119
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
700
05000950024
05000950024
ohne Gummiauflage
100
M16
144
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
737
05000950025
05000950025
ohne Gummiauflage
100
M16
169
9
-
24
45
45
32
12
20
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
778
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-792 - Pied inox, à tige filetée avec méplat et écrou de protectio...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表