피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000946000 - Stainless steel base with hexagon socket at the top and wrench flat at the bottom
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000946000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000946000/05000946000.prj},{NB=05000946082},{PREVIEW=05000946000.png},{ARTNR=05000946082},{VAR=ohne Mutter / mit Gummiauflage},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=8.5},{H2=2},{H3=30.5},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Edelstahl 1.4301/1.4305 / NBR Gummiauflage},{GEW=924},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/c3.f1.76.05000946000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=565}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000946001
05000946001
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M16
100
9
-
26.5
12
8
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
609
05000946002
05000946002
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M16
125
9
-
26.5
12
8
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
616
05000946003
05000946003
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M16
150
9
-
26.5
12
8
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
674
05000946004
05000946004
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M16
200
9
-
26.5
12
8
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
736
05000946005
05000946005
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M16
75
9
-
26.5
12
8
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
577
05000946006
05000946006
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M20
100
9
-
28
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
874
05000946007
05000946007
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M20
125
9
-
28
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
737
05000946008
05000946008
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M20
150
9
-
28
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
795
05000946009
05000946009
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M20
200
9
-
28
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
890
05000946010
05000946010
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M20
75
9
-
28
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
636
05000946011
05000946011
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M24
100
9
-
31.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
878
05000946012
05000946012
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M24
125
9
-
31.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
870
05000946013
05000946013
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M24
150
9
-
31.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
951
05000946014
05000946014
ohne Mutter und Gummiaufl...
100
M24
200
9
-
31.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1087
05000946015
05000946015
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M20
100
12
-
32
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1227
05000946016
05000946016
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M20
125
12
-
32
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1090
05000946017
05000946017
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M20
150
12
-
32
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1148
05000946018
05000946018
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M20
200
12
-
32
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1243
05000946019
05000946019
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M20
75
12
-
32
15
10
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
989
05000946020
05000946020
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M24
100
12
-
35.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1228
05000946021
05000946021
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M24
125
12
-
35.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1220
05000946022
05000946022
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M24
150
12
-
35.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1301
05000946023
05000946023
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M24
200
12
-
35.5
19
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1437
05000946024
05000946024
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M30
100
12
-
39.5
24
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1353
05000946025
05000946025
ohne Mutter und Gummiaufl...
120
M30
125
12
-
39.5
24
12
Edelstahl 1.4301/1.4305 /...
1469
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성